Los sensores de proximidad inductivos detectan objetos metálicos sin tocarlos. Esta tecnología se usa en aplicaciones en las que el objeto metálico que se debe detectar está dentro de una o dos pulgadas de la cara del sensor. Los sensores se pueden usar en aplicaciones de empaquetado para servicio ligero, los exigentes ambientes en equipos de soldadura automotriz o las difíciles proyecciones de agua en plantas de procesamiento de alimentos.

Sensores de proximidad inductivos de cilindro
Nuestros sensores de proximidad inductivos de cilindro se usan para detección de fin de carrera de cilindros neumáticos e hidráulicos o para indicación de apertura/cierre en abrazaderas de alimentación eléctrica y pinzas.

Sensores de proximidad inductivos tubulares
Nuestros sensores de proximidad inductivos tubulares son dispositivos de conmutación autónomos y de estado sólido. Detectan la presencia de objetos metálicos ferrosos y no ferrosos sin tocarlos.

Sensores de proximidad inductivos de anillo
Nuestros sensores de proximidad inductivos de anillo Boletín 871R son sensores inductivos especiales que determinan la presencia de objetos de metal que pasan a través de ellos. Los sensores de anillo están disponibles en tamaños de diámetro de anillo de 20, 50 y 100 mm con tamaños de bola (objetivo) mínimos que van de 6 mm a 8 mm.

Sensores de proximidad inductivos rectangulares
Nuestros sensores de proximidad inductivos rectangulares ofrecen rangos de detección más largos que los que se encuentran en envolventes cilíndricos tradicionales. Elija entre nuestros diversos estilos de sensores rectangulares para sus aplicaciones de soldadura y otros ambientes en los que hay presentes fuertes campos electromagnéticos.