Nuestros relés de uso general ofrecen un diseño fiable, reemplazos rápidos y soluciones de tamaño reducido en el panel para aplicaciones comunes de control de relés.
Relés de base tubular
Nuestros relés de base tubular Boletín 700-HA son relés de uso general ideales para aplicaciones de fabricantes originales de equipo de transporte, pulpa y papel y máquinas herramienta.
Relés alternantes
Los relés alternantes Boletín 700-HTA actúan como relés de interposición entre el controlador y los dispositivos de campo. La característica alternante permite seleccionar la carga primaria o secundaria o la alternancia entre las dos. Puede usar estos relés en aplicaciones con bombas, compresores, aire acondicionado y unidades de refrigeración.
Relés de seguridad estilo pines PCB
Los relés de control de seguridad estilo pines PCB Boletín 700-HPS cuentan con contactos vinculados mecánicamente que se requieren para circuitos de seguridad conforme a EN 50205 (tipo B).
Relés estilo pin PCB
Los relés Boletín 700-HP son relés de uso general con terminales de tarjeta de circuitos impresos (PCB) estilo PIN enchufables.
Bloque de terminales-relé
Los bloque de terminales-relé Boletín 700-HL funcionan en distintas aplicaciones de interposición y aislamiento de alta densidad. La interface por polo delgada (6.2 mm de ancho) y las conexiones rápidas ayudan a reducir los costos de la instalación. El diseño de circuito de supresión de corriente de fuga opcional resuelve las preocupaciones sobre la activación inoportuna de bobinas o la no desconexión de contactos para salidas de controladores TRIAC. La opción de base de terminales de abrazadera de resorte es ideal para aplicaciones que están expuestas a vibración.
Relés de línea delgada
Los relés de uso general de línea delgada Boletín 700-HK son ideales para distintas aplicaciones de interposición y aislamiento de alta densidad.
Relés de bloqueo de imán
Los relés de bloqueo de imán Boletín 700-HJ controlan cargas de iluminación o aplicaciones para servicio continuo con el objetivo de ahorrar energía.
Relés de alimentación eléctrica para montaje en brida
Los relés de alimentación eléctrica montados en brida Boletín 700-HHF son relés pequeños de uso general que conmutan grandes cargas.
Relés de alimentación eléctrica
Los relés de alimentación eléctrica Boletín 700-HG son aptos para conmutar cargas de CC. Nuestros relés están disponibles con un escape magnético opcional para supresión del arco, lo que permite la conmutación incluso de circuitos de CC de corriente más alta.
Relés de base cuadrada miniatura
Los relés de base cuadrada miniatura Boletín 700-HF son ideales para aplicaciones automotrices.
Relés de base cuadrada para montaje en brida
Nuestros relés de base cuadrada para montaje en brida Boletín 700-HD ofrecen terminales de conexión rápida de cuchilla.
Relés tipo cubo de hielo miniatura
Nuestros relés de base cuadrada miniatura Boletín 700-HC son relés enchufables de cuatro polos para sus aplicaciones de conmutación de baja energía.
Relés de base cuadrada
Nuestro relés de base cuadrada Boletín 700-HB están diseñados para aplicaciones de la industria automotriz, climatización y elevadores. Hay dos tipos de sockets disponibles: la versión de terminal cerrado CEI y la versión de terminal abierto NEMA.