Los motores principales asíncronos Kinetix® MMA son motores de inducción con corriente alterna trifásica, optimizados para los servovariadores Kinetix 5700 y compatibles con Kinetix® 7000, así como con los variadores de la serie PowerFlex® 750.
Saque el máximo partido a una amplia gama de aplicaciones severas que requieren la mayor potencia de salida y par con seis alturas de eje diferentes y varios rangos de velocidad.
Obtenga resultados de aplicaciones y clientes gracias a las muchas funciones configurables y opciones especiales, que hacen que este motor tenga éxito en una gran variedad de sectores y aplicaciones.
Descripción general
- Ofrece una gama de potencia ampliada, de 0.6 a 205 kW
- Ofrece mayores opciones de velocidad nominal y capacidades de velocidad máxima
- Ofrece otras opciones de encoders. Elija entre 9 diferentes, incluido el estándar de seguridad SIL2.
- Incluye una oferta mejorada de rodamientos: opciones de bolas, rodillos y de alta velocidad
- Incluye opciones de montaje ampliadas, con montaje en pie y brida para todos los tamaños
- Ofrece un monitoreo mejorado de la temperatura con sensores térmicos añadidos
- Incluye opciones de protección para ambientes difíciles o húmedos
Directivas aplicables:
- Conversión
- Bobinado/desenrollado/rebobinado
- Laminadoras
- Cuchilla móvil
- Manejo de materiales
- Fabricación de neumáticos
- Conformación de metales
Instantánea del producto
Tamaño MMA |
Velocidad nominal rpm |
Velocidad máx., rpm |
Potencia nominal, kW |
Par nominal, N•m |
Par pico, N•m |
---|---|---|---|---|---|
SH80 |
580…2600 |
1400…6000 |
0.6…8.6 |
10.5…31.5 |
21…88 |
SH100 |
580…2600 |
1400…6000 |
2.3…21.1 |
35.6…94.6 |
80…200 |
SH132 |
580…2600 |
1400…6000 |
6.4…48.4 |
90.7…217 |
200 a 400 |
SH160 |
580…2600 |
1400…6000 |
15.3…85.8 |
196…385 |
450…700 |
SH180 |
580…2200 |
1400…5200 |
22.6…109 |
285…618 |
730…1400 |
SH225 |
580…1800 |
1400…4300 |
39.6…205 |
573…1239 |
1200…2600 |
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto sobre Integrated Architecture | IA-BR005 |
Homologaciones
- UL/CSA
- CE
- UKCA
- TUV
- RCM (anteriormente C-Tick)
- KCC
- EAC
- RoHS de China
- EU RoHS
- Marruecos
- WEEE