Loading

Monitores industriales

Monitores industriales hero image
Monitores y computadoras industriales
      • Información general
      • VersaView 5400
      • Box PC ASEM 6300B
      • PC de panel ASEM 6300P
      • Dispositivo VersaVirtual
      • Computadoras 6181
      • Computadoras estándar 6177
    • Información general
    • VersaView 5400
    • Box PC ASEM 6300B
    • PC de panel ASEM 6300P
    • Dispositivo VersaVirtual
    • Computadoras 6181
    • Computadoras estándar 6177
      • Información general
      • Pantalla 6181X
      • 6181X sin pantalla
    • Información general
    • Pantalla 6181X
    • 6181X sin pantalla
      • Información general
      • Monitores estándar
      • Monitores de alto rendimiento
      • VersaView 6200M
      • ASEM 6300M
    • Información general
    • Monitores estándar
    • Monitores de alto rendimiento
    • VersaView 6200M
    • ASEM 6300M
      • Información general
      • VersaView 6200
      • Box ASEM 6300T
    • Información general
    • VersaView 6200
    • Box ASEM 6300T
  • Línea de productos ASEM

Nuestros monitores industriales entregan lo último en tecnología de panel plano LCD para ambientes industriales agresivos. Nuestros monitores industriales Boletín 6186M se adaptan mejor a ambientes especiales tales como Clase 1 División 2 y áreas de alimentos y bebidas. Nuestros monitores industriales Boletín 6176M están diseñados para ambientes menos exigentes, pero que deben mantener de todos modos la resistencia a la temperatura, el choque y la vibración.

Monitores industriales 6300M
Monitores industriales 6300M
Monitores industriales 6300M
Los nuevos monitores industriales ASEM 6300M incluyen una pantalla multitáctil de cuatro puntos, completamente de cristal, que puede utilizarse con guantes.
Detalles del producto
6200M VersaView 5100
6200M VersaView 5100
6200M VersaView 5100
Our VersaView® 5100 industrial monitors feature a modern, edge-to-edge glass design with a 10-point, capacitive multi-touch screen.
Detalles del producto
Monitores de rendimiento 6186M
Monitores de rendimiento 6186M
Monitores de rendimiento 6186M
Our Bulletin 6186M Performance Monitors endure extreme environmental conditions such as heat or shock. All of our performance monitors are flat panel and are rated for Class I, Div 2 hazardous locations.
Detalles del producto
Monitores estándar 6176M
Monitores estándar 6176M
Monitores estándar 6176M
Our 6176M Standard Monitors are flat panel industrial color monitors have USB and RS232 touch screen inputs, DVI and VGA video inputs, and an On Screen Display (OSD) that enables image rotation, color pallet changes, and push button auto reset.
Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Monitores y computadoras industriales Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Monitores industriales Chevron RightChevron Right