MagneMover® LITE es un sistema de transporte asequible e inteligente que está diseñado, en especial, para mover cargas livianas con rapidez y eficiencia. Supera a los transportadores tradicionales de correa y cadena para aplicaciones en máquina y aplicaciones con requisitos de movimiento exigentes, ya que ofrece nuevos niveles de optimización y rendimiento de los procesos.
Inteligente y altamente rentable
MagneMover LITE está compuesto por una selección de bloques modulares estándar, cada uno de los cuales es una sección de pista motorizada y se encaja para formar una variedad infinita de opciones de esquemas. La pista está disponible para cumplir con IP65, lo que la hace perfecta para salas limpias y ambientes de proyección de agua.
Las características incluyen lo siguiente:
- Motor, variador, controlador, posicionamiento y orientación incorporados
- Hasta 9 discos en movimiento por metro
- Hasta 12 discos en cola por metro
- Cargas útiles de hasta 2.5 kg por cada disco
- Cargas útiles de hasta 10.0 kg por disco en tándem
- Velocidades de hasta 2 m/s
- Aceleraciones de hasta 4 m/s2 según la carga útil y el tipo de carrito
- Discos de 60 mm
- Seguimiento y rastreo incorporados sin identificación mediante radiofrecuencia. La identificación mediante radiofrecuencia también está disponible
- Repetibilidad +/- 0.5 mm solo para motores rectos
- Repetibilidad en estaciones de procesos: +/- 0.10 mm con calibración
- Etiqueta CE y UL Recognized
Recursos
Conozca el software, el firmware, los documentos y la capacitación que necesita para sacar provecho a su inversión en la tecnología de carrito independiente.

¿Necesita una solución personalizada?
Podemos trabajar con usted para implementar la tecnología de carrito independiente en un gran rango de aplicaciones con cargas desde onzas hasta cientos de libras. Saque partido de una solución personalizada con todos los beneficios de LSM y satisfaga sus propias necesidades.