Loading

Redes de instrumentación del proceso

Nuestras redes de instrumentación de procesos ofrecen comunicación entre los instrumentos de procesos y el sistema de control de procesos. Ofrecemos compatibilidad del sistema de control distribuido PlantPAx™  para instrumentos en HART y FOUNDATION™ fieldbus. Nuestros socios de Encompass™ ofrecen mayor asistencia técnica para Profibus PA así como Modbus y otras redes. Endress+Hauser y otros socios ahora ofrecen instrumentos de procesos que se conectan a las redes EtherNet/IP™ para apoyar esta tendencia creciente.
Infraestructura y seguridad de redes
  • Módulos de comunicación basados en chasis
  • Red ControlNet
  • Red DeviceNet
  • Red EtherNet/IP
  • Dispositivos de Gateway y de vinculación
  • Tecnología IO-Link
  • Otras redes industriales
  • Redes de instrumentación del proceso
Main Image

FOUNDATION Fieldbus

El sistema de control distribuido PlantPAx™  ofrece un control único para toda la planta y una plataforma de información, mientras que el FOUNDATION Fieldbus estándar proporciona la capacidad de distribuir la arquitectura de control en la instalación. Combine estas dos tecnologías poderosas para habilitar la distribución perfecta e integrada de los datos y la ejecución del control de procesos con dispositivos de distintas fuentes.

Detalles del producto

Main Image

Protocolo de comunicación HART

El protocolo HART (Transductor remoto direccionable en red) es un estándar ampliamente aceptado para comunicación con instrumentación mejorada digitalmente dentro de las industrias de procesos.

Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Redes de instrumentación del proceso Chevron RightChevron Right