Loading

Relés de monitoreo

Protección de circuitos y cargas
  • Disyuntores
  • Seccionadores
  • Protección de circuitos electrónicos
  • Portafusibles
  • Protectores de motores de bajo voltaje
  • Relés de monitoreo
  • Protectores contra sobretensión y filtros

La familia MachineAlert™ de relés de protección de motores con funciones dedicadas ofrece funciones de protección suplementarias que se agregan fácilmente a sus circuitos de control de motores. Estos relés cumplen con los requisitos de la aplicación en cuanto a protección suplementaria basada en voltaje, corriente, termistor, alimentación eléctrica y factor de potencia. Los relés MachineAlert son una opción económica para proteger las inversiones en equipos y minimizar el tiempo improductivo.

Loading
Loading
Loading
Loading
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protección de circuitos y cargas Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Protectores de motor, protección suplementaria Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Relés de monitoreo Chevron RightChevron Right