Loading

Automatización de la fundición, laminación y acabado del acero

Obtenga un rendimiento fiable de las aplicaciones
Laminación de acero en caliente en la planta
Metales
  • Hierro y acero
  • Fundición, laminación y acabado
  • Control de servicios generales
  • Visibilidad desde la materia prima hasta el mercado

Estas aplicaciones de uso intensivo de motores requieren un control preciso de par y velocidad. La falta de un control preciso en estas aplicaciones puede repercutir en la calidad del producto final y, en la mayoría de los casos, provocar un tiempo improductivo de los equipos. Supere estas dificultades y alcance sus objetivos con nuestras soluciones diseñadas para la industria.


Dificultades por aplicación

Fundición continua

La fundición de acero de forma continua sin interrupciones ni anomalías es difícil de mantener. Unifique sus operaciones con sistemas de variadores, un potente análisis de máquinas y funciones avanzadas de control de motores para optimizar las operaciones de fundición y, a la vez, reducir el tiempo improductivo y los costos de mantenimiento.

Laminación en caliente y en frío

Para cumplir con los requisitos de los procesos de laminación, es necesario controlar con exactitud el espesor, predecir y prevenir los tiempos improductivos y monitorizar el rendimiento de la producción. Obtenga un control preciso de velocidad y tensión, además de una alta calidad de producción con la integración combinada de nuestras soluciones de control de procesos, potencia y variadores avanzados.

Líneas de acabado

Un control completo de la automatización de máquinas puede ayudar a detectar defectos superficiales y aumentar la productividad. Combine la tecnología apropiada con el conocimiento profundo en aplicaciones para conseguir operaciones confiables y una correcta calidad del producto en sus líneas de acabado.

Interactúe con nuestras soluciones de variadores para metales

Esta demostración de TotalFORCE® muestra cómo puede diseñar, operar y mantener una plataforma de control lógico escalable, flexible e integrada que proporciona numerosas ventajas.

Pruébelo

Obtenga resultados eficaces con soluciones diseñadas para la optimización

¿Cómo puede obtener el mejor rendimiento de sus aplicaciones? Simplifique el diseño de sus máquinas y a la vez mejore los sistemas operativos con soluciones de variadores de baja y media tensión para motores principales y auxiliares. Obtenga un control de par y velocidad precisos y de gran confiabilidad y mantenibilidad para aplicaciones de fundición y laminación.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Descubra la nueva generación de variadores de CA Allen‑Bradley PowerFlex

El variador de CA PowerFlex® 755TS nos ha llevado al siguiente nivel en cuanto a control de motores potentes. Inteligentes, flexibles y potentes: los variadores PowerFlex 755TS están diseñados para aumentar el rendimiento de la producción, el tiempo productivo, el ahorro de energía y la productividad.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
powerflex-755t-totalforce-technology
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Responda automáticamente a sus demandas de producción

Proporcione un control superior de los motores eléctricos mediante un control adaptativo preciso de velocidad, par y posición con la tecnología PowerFlex TotalForce. Vea cómo esta tecnología patentada de control de motores puede ayudarle a mejorar sus operaciones.


Satisfaga los requisitos de su aplicación con una solución escalable e integral

Loading
Loading

En los procesos de laminación y las líneas de transformación, las estrategias de control son muy exigentes. Las soluciones de sistemas de control desempeñan un papel importante en la estabilidad y velocidad de la línea de producción, por ejemplo, al proporcionar referencias de velocidad precisas para los variadores, control de bucles y tensiones, programación y control de sistemas auxiliares.

Aporte potentes funcionalidades a su planta con nuestras soluciones de control:

  • Inteligencia artificial incorporada
  • Integración con el control de movimiento
  • Conectividad sin interrupción con los variadores y los dispositivos de seguridad de máquina
  • Conectividad abierta con sistemas de terceros
  • Integración con aplicaciones de nivel 3

Dé forma al futuro de sus operaciones metalúrgicas

Soluciones diseñadas para brindar optimización, visibilidad y confiabilidad

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
ArcShield-technology-improves-personnel-and-process-safety
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Reduzca el riesgo en todas sus operaciones

Aumente la protección del personal y los equipos y reduzca el riesgo de peligro en el lugar de trabajo con las tecnologías de variadores de frecuencia variable de media tensión PowerFlex® 7000.

Calcule la eficiencia energética de su variador
Una mano debajo de una bombilla encendida sobre fondo verde/negro
Herramientas
Calcule la eficiencia energética de su variador

La calculadora de eficiencia de variadores calculará las pérdidas de potencia de su variador Allen‑Bradley, asegurándose de que cumpla con la norma IEC 61800-9-2.

Más información
Chevron DownChevron Down
Vídeo
Reduzca el riesgo en todas sus operaciones

Aumente la protección del personal y los equipos y reduzca el riesgo de peligro en el lugar de trabajo con las tecnologías de variadores de frecuencia variable de media tensión PowerFlex® 7000.

Loading
¿Está listo para hablar con un consultor de Rockwell Automation?

Ofrecemos nuestros conocimientos profundos de la industria para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Contáctenos
Recomendado para usted
Loading
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Automatización de la fundición, laminación y acabado del acero Chevron RightChevron Right