Loading

Optische Komponenten

Drucktaster und Signalgeber
      • Überblick
      • 800T/H NEMA
      • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
      • Vormontierte Bedienerstationen
    • Überblick
    • 800T/H NEMA
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Vormontierte Bedienerstationen
      • Überblick
      • 800F Rund
      • 800FC Hänge-Bediengehäuse
      • 800 FD Monolithisch
      • 800MB/MR
      • 800F – 90-mm-Gehäuse
      • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
    • Überblick
    • 800F Rund
    • 800FC Hänge-Bediengehäuse
    • 800 FD Monolithisch
    • 800MB/MR
    • 800F – 90-mm-Gehäuse
    • Bauteile für die Rückseite des Bedienpults
      • Überblick
      • 440J Zustimmtaster mit Griff
      • Seilzugschalter
    • Überblick
    • 440J Zustimmtaster mit Griff
    • Seilzugschalter
      • Überblick
      • 800R HazLoc
      • 800H Typ 7 und 9 HazLoc
      • 800G HazLoc
    • Überblick
    • 800R HazLoc
    • 800H Typ 7 und 9 HazLoc
    • 800G HazLoc
      • Überblick
      • 800B
      • 800K – Piezoelektrisch
      • 800L – Leuchtmelder
      • 800P Berührung/Pilz
      • 800T – 18-mm-Meldeleuchten
      • 800Z Berührung/Pilz
    • Überblick
    • 800B
    • 800K – Piezoelektrisch
    • 800L – Leuchtmelder
    • 800P Berührung/Pilz
    • 800T – 18-mm-Meldeleuchten
    • 800Z Berührung/Pilz
      • Überblick
      • 855H Mehrzweckmodul
      • 855H Hohe Leistungsfähigkeit
      • 855H – Aufzeichenbare Sirenen
      • 855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
      • 855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
    • Überblick
    • 855H Mehrzweckmodul
    • 855H Hohe Leistungsfähigkeit
    • 855H – Aufzeichenbare Sirenen
    • 855P – Signallampen für die Schaltschrankmontage
    • 855X HazLoc Sirenen und Warnleuchten
      • Überblick
      • 854 J/K Control Tower-Säulenleuchte
      • Control Tower-Säulenleuchten der Serie 855
      • 855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
      • 855 Runde Warnleuchten
      • 855L – LED-Lichtleisten
      • 855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
    • Überblick
    • 854 J/K Control Tower-Säulenleuchte
    • Control Tower-Säulenleuchten der Serie 855
    • 855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
    • 855 Runde Warnleuchten
    • 855L – LED-Lichtleisten
    • 855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
      • 856T Control Tower-Säulenleuchten
    • 856T Control Tower-Säulenleuchten

Zu optischen Komponenten zählen Xenon-Stroboskope für die Schalttafelkmontage, quadratische Mini-Blitzleuchten, Leuchtmelder für die Schalttafelmontage mit wählbarem Dauerlicht oder Blinklicht, Signalgeräte für die Wandmontage, LED-Lichtleisten, runde Industrie-Warnleuchten, Warnleuchten und Zweikreis-Alarmmelder für die Schaltschrankmontage.

854J/K Control Tower-Säulenleuchten
854J/K Control Tower-Säulenleuchten
854J/K Control Tower-Säulenleuchten
Diese Warnleuchten haben die Schutzart IP66 und sind für den Innen- und Außenbereich geeignet.
Produktdetails
Control Tower-Warnleuchten der Serie 855
Control Tower-Warnleuchten der Serie 855
Control Tower-Warnleuchten der Serie 855
Diese Warnleuchten sind in drei Größen mit UL Type 4/4X/13, IP65 erhältlich, um die anspruchsvollsten Schaltschrank- und On-Machine-Anwendungen zu erfüllen.
Produktdetails
855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
855B – Quadratische Miniatur-Warnleuchten
Diese sind optimal für Signalanwendungen geeignet, die eine kompakte, robuste Xenon-Blitzleuchte erfordern, und sind als separate Blinkleuchten oder in Kombination mit einer Hochleistungshupe erhältlich.
Produktdetails
855BS und 855R – Runde Industrie-Warnleuchten
855BS und 855R – Runde Industrie-Warnleuchten
855BS und 855R – Runde Industrie-Warnleuchten
Unsere runden Warnleuchten der Serie 855BS und 855R sind in zwei Durchmessern erhältlich, verwenden LED-Technologie und bieten eine hohe Flexibilität für Ihre Anwendungen.
Produktdetails
855L – LED-Lichtleisten
855L – LED-Lichtleisten
855L – LED-Lichtleisten
Diese Lichtleisten eignen sich hervorragend für Maschinen- und Anlagenbauer sowie für Schaltanlagenbauer, die weniger Komponenten verwenden möchten, ohne die Zuverlässigkeit und/oder Funktionalität ihrer Konstruktionen zu verlieren.
Produktdetails
855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
855W – Optische Signalgeräte für die Wandmontage
Diese Signalgeräte sind so konzipiert, dass sie den Status verschiedener Zustände in der Maschine oder kritischer Ausrüstung in einem kompakten Gehäuse kommunizieren.
Produktdetails
856T Control Tower-Säulenleuchten
856T Control Tower-Säulenleuchten
856T Control Tower-Säulenleuchten
Diese Warnleuchten bieten Anwendern maximale Flexibilität für eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten mit einer reduzierten Anzahl von Komponenten.
Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Drucktaster und Signalgeber Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Optische Signalkomponenten Chevron RightChevron Right