Loading
Allen-Bradley-Logo

Alle SPS: Speicherprogrammierbare Steuerungen

Wir decken mit unseren speicherprogrammierbaren Steuerungsprodukten (SPS) und programmierbaren Automatisierungssteuerungen (PAC) ihren Bedarf bei komplexen bis einfachen Anwendungen komplett ab.
SPS Speicherprogrammierbare Steuerungen
  • Große Steuerungssysteme
  • Prozesssteuerungen
  • Kleine Steuerungssysteme
  • Mikro-Steuerungssysteme
  • Lösungspakete

Für die anspruchsvollsten Anwendungen, intelligente Maschinen und Anlagen für die Fertigung, die Prozessmöglichkeiten und die grundlegenden und intelligenten Steuerungsanforderungen: Erfüllen Sie alle diese Anforderungen mit unseren großen, kleinen, Prozess- und Micro-Steuerungssystemen. Ohne dabei Ihre Sicherheitsbedenken aus dem Blick zu verlieren, unterstützen unsere sicherheitszertifizierten Steuerungen von großen und kleinen Steuerungssystemen Ihre SIL-2- und SIL-3-Anforderungen. 


Große Steuerungssysteme

ControlLogix 5580 Steuerungen
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix-Module
ControlLogix 5580 Steuerungen

Diese Steuerungen eignen sich ideal für Anwendungen, die einen leistungsstarken Datenaustausch, E/A und Achssteuerungen für bis zu 256 Achsen erforderm.

Produkte anzeigen
Prozesssteuerungen
Prozesssteuerungen
Prozesssteuerungen
Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation mit PlantPAx® 5.0 DCS-Version und erschließen Sie mehr Möglichkeiten mit unseren ControlLogix® 5580- and CompactLogix™ 5380-Prozesssteuerungen.
Produktdetails
ControlLogix 5570-Steuerungen
Main Image
ControlLogix 5570-Steuerungen

Erhältlich als Standard- und Sicherheitsausführung sowie für extreme Temperaturen und als On-Maschine-Modelle. Geeignet für Prozess- und Achssteuerungsanwendungen, darunter auch diskrete Anwendungen und Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit.

Produkte anzeigen
Mehr Cyber-Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihr ControlLogix-Steuerungssystem
Main Image
Mehr Cyber-Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihr ControlLogix-Steuerungssystem

Unsere ASEM™ 6300-Industriecomputer erhöhen die Sicherheit und Zuverlässigkeit Ihres ControlLogix®-Steuerungssystems. Bei den individuell konzipierten Modellen verzichtet man auf häufige Fehlerquellen bzw. minimiert diese, sodass das Visualisierungssystem insgesamt sicherer, zuverlässiger und wirtschaftlicher wird.

Mehr über unsere Industriecomputer-Produktreihe erfahren

Kleine Steuerungssysteme

CompactLogix 5480-Steuerungen
CompactLogix 5480-Steuerungen
CompactLogix 5480-Steuerungen
Unsere CompactLogix™-5480-Steuerungen der Serie 5069 sind Echtzeitsteuerungen, bei denen Windows 10 IoT Enterprise parallel zum Logix-Steuerungskern ausgeführt wird.
Produktdetails
CompactLogix 5380-Steuerungen
CompactLogix 5380-Steuerungen
CompactLogix 5380-Steuerungen
Die CompactLogix 5380-Steuerungsfamilie bietet höhere Leistung, größere Kapazität und verbesserte Sicherheit für mehr Produktivität und intelligentere Maschinen.
Produktdetails
Prozesssteuerungen
Nach rechts gewandte Ansicht von ControlLogix-5580- und CompactLogix-5380-Prozesssteuerungen. Die angezeigten Bestellnummern sind 1756-L85EP und 5069-L340ERP
Prozesssteuerungen

Reduzieren Sie Ihr Befestigungsmaß und die Gesamtbetriebskosten mit unseren ControlLogix® 5580- und CompactLogix™ 5380- Prozesssteuerungen. Die Erweiterung der Fähigkeiten der Logix-Produktreihe mit auf dem neuesten Stand der Technik befindliche Prozessleistung und Kapazität reduzieren die Komplexität von PlantPAx-Architekturen.

Produkte anzeigen
CompactLogix 5370-Steuerungssysteme
Main Image
CompactLogix 5370-Steuerungssysteme

Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von kleinen, eigenständigen Geräten bis hin zu leistungsstarken Indexierungstischen, unterstützt bis zu 16 Achsen an integrierter Achssteuerung.

Produkte anzeigen
SmartGuard 600-Steuerungssysteme
Main Image
SmartGuard 600-Steuerungssysteme

Diese kleinen, wirtschaftlichen und intelligenten Steuerungen führen die Verriegelungslogik zwischen GuardLogix® oder anderen SmartGuard™-Sicherheitssteuerungen aus.

Produkte anzeigen
SLC 500-Steuerungssystem
Main Image
SLC 500-Steuerungssystem

Rockwell Automation gibt bekannt, dass einige SLC 500-Serien eingestellt wurden und nicht mehr erhältlich sind. Kunden wird empfohlen, eine Migration zu unseren neueren CompactLogix™ 5380- oder 5370-Steuerungsplattformen vorzunehmen.

Produkte anzeigen

Mikro-Steuerungssysteme

Speicherprogrammierbare Micro870-Steuerungssysteme
Main Image
Speicherprogrammierbare Micro870-Steuerungssysteme

Speicherprogrammierbare Steuerungen sind für große eigenständige Maschinensteuerungsanwendungen ausgelegt, die flexible Kommunikation, Impulsfolgeausgangs (Pulse Train Output, PTO)-Achssteuerung und zusätzliche E/A-Fähigkeiten bis zu zu 304 E/A-Punkte erfordern.

Produkte anzeigen
Speicherprogrammierbare Micro850-Steuerungssysteme
Main Image
Speicherprogrammierbare Micro850-Steuerungssysteme

Diese Steuerungen unterstützen bis zu 192 E/A-Punkte mit leistungsstarker E/A, Interrupts und Impulsfolgeausgangs (Pulse Train Output, PTO)-Achssteuerung plus integriertem Ethernet.

Produkte anzeigen
Speicherprogrammierbare Micro830-Steuerungssysteme
Micro830-SPS-Systeme von Allen-Bradley
Speicherprogrammierbare Micro830-Steuerungssysteme

Rockwell Automation gibt bekannt, dass die Micro830® 2080-LC30-Steuereinheiten zum 31. Dezember 2023 eingestellt werden und nicht mehr zum Verkauf stehen. Kunden wird empfohlen, auf unsere Micro820® 2080-LC20-Steuereinheiten oder auf die neueren Micro850® 2080-L50E-Steuereinheiten umzusteigen.

Produkte anzeigen
Speicherprogrammierbare Micro820-Steuerungssysteme
Main Image
Speicherprogrammierbare Micro820-Steuerungssysteme

Für kleine eigenständige Maschinensteuerungen und dezentrale Automatisierungsanwendungen, die bis zu 36 E/A-Punkte mit integriertem Ethernet, microSD™-Steckplatz für Rezept- und Datenprotokoll sowie analoge E/A erfordern.

Produkte anzeigen
Speicherprogrammierbare Micro810-Steuerungssysteme
Main Image
Speicherprogrammierbare Micro810-Steuerungssysteme

Funktioniert wie ein intelligentes Relais mit Hochstrom-Relaisausgängen und den Programmierfähigkeiten einer Mikro-SPS.

Produkte anzeigen
Micro800-SPS-Steckmodule und -Zubehör
Main Image
Micro800-SPS-Steckmodule und -Zubehör

Individualisieren Sie Ihre Anwendungen mithilfe platzsparender Steckmodule und Zubehör für Ihre Micro800™-Steuerungen.

Produkte anzeigen
Speicherprogrammierbare MicroLogix 1400-Steuerungssysteme
Main Image
Speicherprogrammierbare MicroLogix 1400-Steuerungssysteme

Diese Steuerungen verfügen über eine höhere E/A-Anzahl, schnellere Hochgeschwindigkeitszähler, einen Impulsfolgeausgang (PTO), erweiterte Netzwerkfunktionen und eine LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.

Produkte anzeigen
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Alle speicherprogrammierbaren Steuerungsprodukte Chevron RightChevron Right