Unsere NEMA -Kombinationsschütze sind entweder als Trennschalter oder als Leistungsschalter verfügbar und werden an einem gemeinsamen Gerät montiert. Außerdem gibt es unsere Produkte in einer Vielzahl an Gehäusen für die unterschiedlichsten Applikationsanforderungen.
Überblick
- Mit lackierten Metallgehäusen: Typ 1, Typ 3R/4/12
- Mit Edelstahlgehäusen: Typ 4/4X
- Mit nicht aus Metall bestehenden Gehäusen: Typ 4/4X
- Werkseitig installierte Änderungen
- Zubehörteile feldseitig installiert
- Zertifiziert für Wartungszugänge
- Snap-Together-Verdrahtung mit farbcodierten Drähten und Klemmen
502 – Kombinierte Schütze mit Trennschalter
- Sicherungstrennschalter oder Trennschalter ohne Sicherung
503 – Kombinierte Schütze mit Leistungsschalter
- Thermomagnetischer Leistungsschalter (zeitabhängig verzögert)
Spezifikationen
Zertifizierungen
- cULus Listed: File No. E3125; Guide Nos. NLDX, NLDX7
Konformität mit Normen
- CSA C22.2, Nr. 14
- UL 508
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Spezifikationen und technische Daten zur vorbeugenden Wartung von Niederspannungsgeräten, zu Gehäusen und zu Kontaktbemessungswerten | IC-TD002 | |
Spezifikationen und technische Daten zu NEMA-Schützen, NEMA-Startern und NEMA-Pumpenschränken | 500-TD014 |