Unsere Kinetix® MMA asynchrone Hauptmotoren sind dreiphasige Wechselstrom-Induktionsmotoren, die für unsere Kinetix 5700-Servoantriebe optimiert sind und mit Antrieben der Reihen Kinetix 7000 sowie PowerFlex® 750 kompatibel sind.
Holen Sie das Beste aus einer breiten Palette an hochbelastbaren Anwendungsprogrammen, die den höchsten Kraft- und Abtriebsdrehmoment mit sechs verschiedenen Wellenhöhen und mehreren Drehzahlbereichen erfordern.
Erzielen Sie Anwendungs- und Kundenergebnisse mit vielen konfigurierbaren Leistungsmerkmalen und besonderen Optionen, die diesen Motor in einer Vielzahl an Branchen und Anwendungen erfolgreich machen.
Überblick
- Bietet erweiterten Ausgangsleistungsbereich von 0,6 bis 205 kW
- Bietet erhöhte Nenndrehzahloptionen und maximale Drehzahlleistungen
- Mit zusätzlichen Encoder-Optionen – neun zur Auswahl, einschließlich SIL2-Sicherheitseinstufung
- Schließt verbesserte Gehäuseangebote ein; Ball-, Roller- und Hochgeschwindigkeits-Optionen
- Einschließlich erweiterten Montageoptionen, mit Fuß- und Flanschmontage für alle Größen
- Bietet verbesserte moderate Überwachung mit zusätzlichen Wärmesensoren
- Einschließlich Schutzoptionen gegen nasse oder raue Umgebungen
In diesem Katalog sind nur unsere wichtigsten Komponenten aufgeführt:
- Produktveredelung
- Wicklung/Abwicklung/Neuwicklung
- Sheeter-Anlagen
- Schlagmesser
- Fördertechnik
- Reifenaufbau
- Metallverarbeitung
Produkt-Schnappschuss
Größe MMA |
Nenndrehzahl, U/min |
Max. Drehzahl, U/min |
Bemessungsleistung, kW |
Bemessungsdrehmoment, Nm |
Spitzendrehmoment, Nm |
---|---|---|---|---|---|
SH80 |
580 bis 2600 |
1400 bis 6000 |
0,6 bis 8,6 |
10,5 bis 31,5 |
21…88 |
SH100 |
580 bis 2600 |
1400 bis 6000 |
2,3 bis 21,1 |
35,6 bis 94,6 |
80…200 |
SH132 |
580 bis 2600 |
1400 bis 6000 |
6,4 bis 48,4 |
90,7 bis 217 |
200…400 |
SH160 |
580 bis 2600 |
1400 bis 6000 |
15,3 bis 85,8 |
196 bis 385 |
450…700 |
SH180 |
580 bis 2200 |
1400 bis 5200 |
22,6 bis 109 |
285 bis 618 |
730 bis 1400 |
SH225 |
580…1800 |
1400 bis 4300 |
39,6 bis 205 |
573 bis 1239 |
1200…2600 |
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Broschüre: Integrated Architecture | IA-BR005 |
Zertifizierungen
- UL/CSA
- CE
- UKCA
- TÜV
- Zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (vorher C-Tick)
- KCC
- EAC
- China RoHS
- EU RoHS
- Marokko
- WEEE