Unsere Mini-plus-Verdrahtungssysteme der Serie 889N vereinen hochbelastbare Anschlusskabel, Adapterkabel und auf Schalttafel montierte Steckdosen, damit Geräte mit bis zu zwölf Stiften sicher angeschlossen werden können.

Mini-Plus-Anschluss- und -Adapterkabel
Unsere Anschluss- und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889N Mini-Plus ermöglichen einen sicheren Anschluss von Geräten mit bis zu 12 Polen. Die PVC-umspritzten Stecker sind in geraden oder rechtwinkligen Ausführungen verfügbar und sind physisch codiert, damit Verdrahtungsfehler vermieden werden.

Mini-Plus-Steckverbinder für Schaltschrankmontage
Unsere Steckverbinder für die Schaltschrankmontage der Serie Bulletin Mini-Plus 888N sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert. Diese Steckverbinder sind als Stecker oder Buchen mit 12,7 mm verfügbar. 14-NPT-Gewinde und hochbelastbare 16-AWG-Leiter.