Loading

Elektronische Schaltkreisschutzmodule

Unsere elektronischen Schaltkreisschutzmodule schützen die Nebenstromkreise von 24-V-DC-Schaltnetzteilen. Diese Module überwachen sowohl die Netzspannung als auch Lastströme und bieten im Vergleich zu üblichen thermomagnetischen Leistungsschaltern besseren Schutz.
Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter
Main Image

1692 – Elektronische Block-Schutzschalter

Unsere elektronische Schaltkreisschutzgeräte der Serie 1692 schützen die sekundären 24-V-DC-Schaltkreisen des Netzteils. Diese Module überwachen sowohl die Netzspannung als auch Lastströme. Sie können die Module sowohl zentral als auch dezentral überwachen und steuern.

Produktdetails

Main Image

1694 – Modulare elektronische Schutzschalter

Die modularen elektronischen Schutzschalter der Serie 1694 schützen die sekundären 24-V-DC-Schaltkreise des Netzteils vor Kurzschluss oder Überlast. Die nur 12,5 mm breiten Module können nebeneinander montiert werden (kein weiteres Zubehör erforderlich). Sie werden mit zeitsparenden Push-in-Klemmen ausgeliefert. Die Schutzmodule sind mit einem oder zwei Kanälen im selben kompakten Gehäuse verfügbar. Das Portfolio umfasst feste Bemessungsströme von 1 bis 10 A und eine Version mit einstellbarem Strom.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Elektronische Schaltkreisschutzmodule Chevron RightChevron Right