Loading

Kompakt-Leistungsschalter

Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter

Unsere Kompakt-Leistungsschalter sind in mehreren Baugrößen für die jeweils erforderlichen Nennströme und Ausschaltfunktionen verfügbar. Diese Leistungsschalter bieten Schutz gegen Überlast, Kurzschluss und Erdschluss. Sie lassen sich mit unseren NEMA- und IEC-Motorstartern, Überlastrelais und Schützen kombinieren.

140UT MCCB
140UT MCCB
140UT MCCB
Es handelt sich um strombegrenzende Leistungsschalter, die einen festen Kurzschluss- und Überstromschutz bieten, hohe Unterbrechungsleistungen für 2- und 3-polige Geräte aufweisen und für die Rückspeisung bei 240V und 480Y/277V geeignet sind.
Produktdetails
140G Leistungsschalter
140G Leistungsschalter
140G Leistungsschalter
Unsere Kompakt-Leistungsschalter der Serie 140G verfügen über neun verschiedene Baugrößen mit einem Bereich von 10 bis 3000 A.
Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Leistungsschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Kompakt-Leistungsschalter Chevron RightChevron Right