Produktivität und Sicherheit sind beides Leistungskennzahlen für den Geschäftserfolg. Führende Hersteller erreichen eine 5 bis 7 % höhere Gesamtanlageneffektivität, 2 bis 4 % weniger ungeplante Ausfallzeiten und eine über 50 % geringere Verletzungsquote als der Durchschnitt. Ziele werden durch einen besonderen Schwerpunkt auf Sicherheitskultur, durch Prozesse und Verfahren im Zusammenhang mit der Compliance sowie durch die Nutzung von Technologien zur Risikominderung und Produktivitätssteigerung erreicht. Wir wollen Ihnen helfen, einen Plan für unübertroffene Leistung zu entwickeln.
Geschäftsziele durch Safety Maturity erreichen
Mehr Sicherheit und höhere Produktivität
Safety Maturity ist eine Kombination aus 3 zentralen Elementen: Kultur (Verhalten), Compliance (Prozedur) und Kapital (Technologieentwicklung).
In Zusammenarbeit mit Partnern im Bereich der kulturellen Entwicklung haben wir Messwerkzeuge und einen bewährten fünfstufigen Prozess zur Verbesserung der Security Maturity entwickelt. Der Prozess erfordert ein Zusammenwirken von Umwelt, Gesundheit und Sicherheit (EHS), Betrieb und Technik, um eine erstklassige Leistung zu erzielen.
Kritische Geschäftsprobleme für Sicherheitsexperten
Effektive Sicherheitsprogramme optimieren die Produktivität und schützen Mitarbeiter, Ausrüstung, Ruf und Umwelt. Erfahren Sie mehr darüber, wie führende Performer abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um Geschäftsziele zu erreichen.
Sicherheit und die Entwicklung der globalen Belegschaft
Verbessern Sie den Einblick in Arbeitsverhalten, Compliance und Entwicklungen
Es wird erwartet, dass die globale Mitarbeiterentwicklung sich entsprechend des weltweiten BIP entwickelt, das in den nächsten 50 Jahren von 3,6 % auf 2,1 % sinkt. Um diesen Rückgang auszugleichen, ist ein um 80 % schnelleres Produktivitätswachstum erforderlich.
Hersteller werden einen vielseitigen Ansatz benötigen, der die Produktivität jedes Mitarbeiters, die Verbesserungen beim Maschinendesign, die Sicherheit und die Konnektivität maximiert.