Die flexible Transporttechnologie ist ein neues Linearmotorkonzept. Herkömmliche Förderbänder beruhen auf Getrieben, Ketten und Riemen. Die flexible Transporttechnologie nutzt Magnete zur präzisen Bewegungssteuerung mit reibungslosem Antrieb. Das Ergebnis: weniger Teile zu warten, reduzierter Energieverbrauch und die Möglichkeit, Lasten schnell zu starten oder anzuhalten, ohne die Kontrolle zu verlieren oder Teile zu verschleißen.
Steigern Sie Ihre Produktion
Flexibles Design und schnelle Umrüstung
Kunden wünschen sich mehr Optionen und maßgeschneiderte Produkte. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, müssen Maschinen flexibel und leicht umrüstbar sein. Glücklicherweise haben wir da die richtige Lösung. Gebogene oder gerade Führungsabschnitte lassen sich endlos kombinieren, um Ihre Design- und Platzanforderungen zu erfüllen. Und nach der Erstellung sind Umrüstungen so einfach wie das Auswählen eines anderen softwarekonfigurierten Bewegungsprofils.
Reduzieren Sie Engpässe und steigern Sie die Produktion: Jeder Förderwagen im System ist eine eigene intelligent gesteuerte Bewegungsachse. Das bedeutet, dass die Förderwagen beschleunigt oder verlangsamt werden können, je nachdem wo sich andere Förderwagen im System befinden. Das System verfolgt außerdem, was in jedem Förderwagen transportiert wird, sodass für die Sortierung keine Verlangsamung erforderlich ist. Das Ergebnis? Weniger Engpässe und höhere Produktion.
Egal ob Sie Material innerhalb einer Maschine oder von einem zum anderen Ende Ihrer Einrichtung transportieren: Mit der autonomen Förderwagen-Technologie können Sie diese Prozesse optimieren. Unsere Motoren und Förderwagen entsprechen alle IP65 oder höher und sind modular aufgebaut. Dies macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für zahlreiche Anwendungen. Sie sind als individualisierte, vollständig montierte Einheit, als individuelle Komponenten oder als Kombination aus maßgeschneiderten Teilen und Standardteilen erhältlich. So erhalten Sie nur genau das, was Sie tatsächlich benötigen.
Erfahren Sie mehr über unsere iTRAK- und MagneMotion®-Produktreihen von autonomen Förderwagen.
Wie kann das flexible Transportsystem Ihnen helfen?
Industrielösungen
Durch Globalisierung und intensiven Wettbewerb müssen die Fertigung und die industriellen Prozesse so effizient und wirtschaftlich wie möglich sein, um Produkte gleichbleibender Qualität zu liefern, die individuell auf die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten sind.