Loading

Schaltnetzteile

Unsere Schaltnetzteile der Serie 1606 umfassen vier Produktreihen, die die meisten globalen Einphasen- und Dreiphasen-Anforderungen erfüllen. Diese Einheiten werden so entwickelt und gefertigt, dass sie große AC- und DC-Eingangsspannungsbereiche akzeptieren, und werden dahingehend getestet, dass sie weltweite Sicherheitsstandards erfüllen.
Netzteile
  • On-Machine-Netzteile
  • Spannungseinbruchsschutze
      • Überblick
      • Globale Steuerung
      • Werkzeugmaschine
      • Steuerspannung
      • Mehrzweck
    • Überblick
    • Globale Steuerung
    • Werkzeugmaschine
    • Steuerspannung
    • Mehrzweck
      • Überblick
      • Basis
      • Erforderlich
      • Compact
      • Leistung
      • Standard
      • Gleichspannungswandler
    • Überblick
    • Basis
    • Erforderlich
    • Compact
    • Leistung
    • Standard
    • Gleichspannungswandler
      • Überblick
      • Industrieller Einsatz
      • Industrielle Netzwerke
      • Tower für industrielle Anwendungen
    • Überblick
    • Industrieller Einsatz
    • Industrielle Netzwerke
    • Tower für industrielle Anwendungen
Main Image

Basic-Schaltnetzteile

Unsere Basic-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLB sind in Größen mit 24 V DC 5 A und 10 A verfügbar. Diese Netzteile sind kostengünstig, bieten eine Effizienz von bis zu 95,2 % und eine lange nominelle Nutzungsdauer.

Produktdetails

Main Image

Essential-Schaltnetzteile

Unsere Essential-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLE sind mit einem Ausgang von 12, 24 und 48 V DC von 80 bis 960 W und einem Power Boost von 120 % verfügbar.

Produktdetails

Main Image

Kompakt-Schaltnetzteile

Unsere Compact-Schaltnetzteile der Serie 1606-XLP sind eine gute Wahl, wenn Sie Platz sparen müssen. Diese Geräte verfügen über viele der gleichen Leistungsmerkmale und Zertifizierungen wie die XL-Geräte und unterstützen leistungsarme Anwendungen.

Produktdetails

Main Image

Leistungsstarke Schaltnetzteile

Unsere leistungsstarken Schaltnetzteile der Serie 1606-XLS verwenden eine Technologie, die die Größe der Einheit erheblich verringert, jedoch die Leistungsfähigkeit um 150 % steigert. Diese Netzteile bieten Ausgangsoptionen von 5, 12, 15, 24 und 48 V DC mit 80 bis 960 W.

Produktdetails

Main Image

Gleichspannungswandler

Unsere Produktreihe von XLD-Gleichspannungswandlern der Serie 1606 trägt zur Zuverlässigkeit des Systems bei und erhöht die Widerstandsfähigkeit des Steuerstromkreises bei Spannungsschwankungen. Kompakte Bauform für optimale Nutzung des Platzes im Schaltschrank.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzteile Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Schaltnetzteile Chevron RightChevron Right