Loading

Motorsteuerung

Motorsteuerung
      • Überblick
      • Kombinierte NEMA-Schütze
      • IEC-Schütze
      • NEMA-Schütze
      • Halbleiterschütze
    • Überblick
    • Kombinierte NEMA-Schütze
    • IEC-Schütze
    • NEMA-Schütze
    • Halbleiterschütze
      • Überblick
      • 194E – Lastschalter
      • 194L Steuer- und Lastschalter
      • 1592 – Last-Trennschalter
      • 1503 – Trennschalter
    • Überblick
    • 194E – Lastschalter
    • 194L Steuer- und Lastschalter
    • 1592 – Last-Trennschalter
    • 1503 – Trennschalter
      • Überblick
      • Mehrzweck-Gehäuse
      • Drucktastergehäuse
    • Überblick
    • Mehrzweck-Gehäuse
    • Drucktastergehäuse
      • Überblick
      • CENTERLINE 2500 IEC
      • CENTERLINE 2100 NEMA
      • Software IntelliCENTER
      • IntelliCENTER Integration Unit
    • Überblick
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • IntelliCENTER Integration Unit
  • Mittelspannungs-MCCs
      • Überblick
      • SMC-50 elektronisch
      • SMC-Flex
      • SMC-3
      • Steuerung des Anlaufmoments
    • Überblick
    • SMC-50 elektronisch
    • SMC-Flex
    • SMC-3
    • Steuerung des Anlaufmoments
      • Überblick
      • IEC OneGear
      • NEMA CENTERLINE 1500
      • 1503 Niederspannung
    • Überblick
    • IEC OneGear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 Niederspannung
      • Überblick
      • IEC-Kombination
      • Nema-Kombination
      • Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
      • Geschlossene Starter
      • Softstarter in Gehäusen
      • NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
    • Überblick
    • IEC-Kombination
    • Nema-Kombination
    • Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
    • Geschlossene Starter
    • Softstarter in Gehäusen
    • NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
      • MCS-Montagesystem
      • NEMA-Pumpensteuerungsschränke
      • NEMA-Direktstarter
      • Offene Starter
      • Vakuumstarter
    • MCS-Montagesystem
    • NEMA-Pumpensteuerungsschränke
    • NEMA-Direktstarter
    • Offene Starter
    • Vakuumstarter

Wir bieten eine umfassende Reihe an Produkten zur Motorsteuerung für Ihre Motormanagementsysteme an. Unsere Motorsteuerungen erfüllen die Anforderungen vieler Anwendungen mit Nieder- bis Mittelspannung und entsprechen den NEMA- bzw. IEC-Normen.


Schütze für die Motorsteuerung

Wir bieten eine umfassende Palette an vielseitigen und robusten Schützen für IEC- und NEMA-Anwendungen. Unsere IEC-Schütze können für die Schaltung von Gleich- und Wechselstrom eingesetzt werden. Sie sind umweltfreundlich, vielseitig einsetzbar und flexibel. Unsere NEMA-Schütze sind für stabilen Aufbau, zuverlässige Leistung und eine lange elektrische Lebensdauer bekannt.

Main Image
Kombinierte NEMA-Schütze

Unsere NEMA-Kombinationsschütze sind entweder als Trennschalter oder als Leistungsschalter verfügbar und werden an einem gemeinsamen Gerät montiert. Außerdem gibt es unsere Produkte in einer Vielzahl an Gehäusen für die unterschiedlichsten Applikationsanforderungen.

Alle anzeigen »
Main Image
IEC-Schütze

Unsere IEC-Schütze können für die Schaltung von Gleich- und Wechselstrom eingesetzt werden. Sie sind umweltfreundlich, vielseitig einsetzbar und flexibel. Diese Schütze stellen die erwartete Leistung bereit und schützen dabei Ihre sonstigen Geräte.

Alle anzeigen »
Main Image
NEMA-Schütze

Unsere motorbetriebenen Schütze sind in den NEMA-Größen 00 bis 9 verfügbar und werden zum Direktstart von AC-Motoren sowohl mit als auch ohne Gehäuse angeboten. Unsere Schütze können auch für Nicht-Motor- und Lichtlasten eingesetzt werden. Wir verfügen auch über zahlreiche NEMA-Schütze mit Marine-Zertifizierung für viele Marine- und Offshore-Anwendungen. Wir verfügen über Lichteinspeisungstrennschütze zum Ein- und Ausschalten großer Lichtblöcke.

Alle anzeigen »
Main Image
156-C-Halbleiterschütze

Unsere Halbleiterschütze der Serie 156-C bilden zusammen mit unseren Halbleiterrelais der Serie 700 eine vollständige Produktreihe von Halbleiterlösungen. Unsere Schütze enthalten keine beweglichen Teile oder abnutzbaren Kontakte. Durch dieses Leistungsmerkmal können Sie die mit der Instandhaltung, dem Teileersatz oder der Ausfallzeit anfallenden Kosten reduzieren oder sogar vollständig einsparen.

Alle anzeigen »

Steuer- und Lastschalter

Die Steuer- und Lastschalter der Serie 194 bieten Ihnen moderne Lösungen für fast jeden Einsatzzweck. Sie können Lastschalter der Serie 194E sowie Steuer- und Lastschalter der Serie 194L als Wartungsschalter gemäß NEC-Artikel 430-J einsetzen. Last-Trennschalter mit und ohne Sicherungen der Serie 1592 sind spezielle Optionen für die Mittelspannungssteuerung.

Main Image
IEC-Lastschalter

Unsere Lastschalter der Serie 194E wurden für den Einsatz als lokale Motortrennschalter oder für andereLastschalteranwendungen entwickelt. Unsere Schalter sind in Versionen mit drei und sechs Polen verfügbar – mit zusätzlichen Polen, Erdung und Neutralleiterklemme sowie mit Zusatzkontakten. Die Schalter verfügen über die gleichen Schaltergriffe wie die Hilfsstrom- und Lastschalter der Serie 194L.

Alle anzeigen »
Main Image
IEC-Hilfsstrom- und Lastschalter

Die Steuer-und Lastschalter der Serie 194L sind flexible, anpassbare, zeit- und platzsparende Geräte. Unsere Schalter sind in Montageversionen für die vordere Tür, den Sockel oder die DIN-Schiene verfügbar. Sie können diese Schalter als manuelle Motorschalter und Motortrennschalter einsetzen.

Alle anzeigen »
Main Image
Mittelspannungs-Last-Trennschalter

Unsere Mittelspannungs-Last-Trennschalter mit und ohne Sicherungen der Serie 1592 sind mit speziellen Optionen für die Mittelspannungssteuerung bei Beschickungsanlagen und Stromnetzen erhältlich.


Alle anzeigen »
Main Image
1503 – Trennschalter

Unser Isolationsschalter der Serie 1503 ist ein Trennschalter. Der Isolationsschalter arbeitet mit dem 1502-Vakuumschütz und dem 1503HM-Trennschalter-Betätiger zur Isolation der Leistungszelle, wenn der Trennschalter-Betätiger auf die Aus-Position gesetzt wird.

Alle anzeigen »

Gehäuse

Unsere Gehäusereihe umfasst Drucktaster, Anschlusskasten und Mehrzweck, die alle für die Verwendung in Innen- und Außenumgebungen konzipiert sind.

Main Image
Mehrzweck-Gehäuse

Unsere Gehäusereihe der Serie 598 bietet Mehrzweck, Anschlusskasten und Ersatzgehäuse, die für die Verwendung in Innen- und Außenumgebungen ausgelegt sind.

Alle anzeigen »
Main Image
Drucktastergehäuse

Wir bieten Drucktastergehäuse in Konfigurationen mit 1 bis 4 Löchern, die für die Verwendung in Innen- und Außenumgebungen ausgelegt sind.

Alle anzeigen »

Motor Control Centers mit Niederspannung

Unsere Niederspannungs-Motor-Control-Center (MCCs) der Marke CENTERLINE® bieten eine robuste, leistungsstarke Lösung für alle Ihre Motorsteuerungsanforderungen und verschaffen Ihnen in Ihrem Wettbewerbsumfeld die entscheidenden Vorteile. Unsere CENTERLINE,- MCCs wurden entwickelt, um Ihre globalen Anforderungen zu erfüllen.

Main Image
CENTERLINE 2500 IEC-Niederspannungs-MCC

Dank unserer CENTERLINE® 2500 IEC-Niederspannungs-Motor Control Center (MCCs) kann auch die weltweite Nachfrage nach einsatzbereiten, platz-, energie- und kostensparenden Motorsteuerungslösungen gedeckt werden.

 
Produktdetails
Main Image
CENTERLINE 2100 NEMA-Niederspannungs-MCC

CENTERLINE® 2100 NEMA-Motor Control Center (MCCs) vereinen robuste Langlebigkeit mit erstklassiger Qualität und integrieren Steuerung und Leistung in einem kompakten Format. Unsere branchenführenden MCCs entsprechen sowohl den UL- als auch den NEMA-Normen und bieten Lösungen für Vernetzung, Kommunikation und Sicherheit.

Produktdetails
Main Image
Software IntelliCENTER für Motor Control Center

Die Software IntelliCENTER® ist die ultimative Schnittstelle für MCC. Die Software vereinfacht Echtzeitdiagnose und MCC-Dokumentation und maximiert sowohl die Leistung des MCC als auch diejenige der zugehörigen Geräte.

Produktdetails
Main Image
IntelliCENTER Integration Unit

Unsere IntelliCENTER®-Integration Unit bietet eine einheitliche Anwendererfahrung bei der Kommunikation mit Geräten gemäß IEC 61850. Mit unserer Integration Unit können Sie die Stromversorgungs- und Prozesssysteme in den Logix- und FactoryTalk®-Umgebungen zusammenführen, um eine gemeinsame Betriebsumgebung zu schaffen. 

Produktdetails

Motor Control Centers mit Mittelspannung

Kritische Anwendungen verwenden Mittelspannungsmotoren, um einen sicheren, wiederholbaren Betrieb in rauen Industrieumgebungen zu gewährleisten. Wählen Sie unsere CENTERLINE® 1500 Motor Control Center (MCC), um den Schutz und die Leistung Ihrer Systeme zu verbessern. Sie sind robust gebaut und verfügen über die nötigen Funktionen, um Ihre Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Main Image
CENTERLINE 1500 Mittelspannungs-MCC

Unsere CENTERLINE® 1500-Mittelspannungs-MCCs (Motor Control Center) sind in verschiedenen Steuerungsformaten erhältlich, u. a. als lichtbogenbeständige Ausführungen. Zu den Steuerungsoptionen gehören Direktstarter, Wendestarter, Anlaßtransformator, Softstarter, mehrere Geschwindigkeiten und Ansteuerung von Synchronmotoren. Diese Steuerungen beinhalten Last-Trennschalter, die integrierte Intelligenz und die wirtschaftlichste Lösung für Motorstartanwendungen bieten.


Produktdetails

Niederspannungs-Softstarter

Unsere Smart Motor Controller™ sind Softstarter, die Kostensenkungen durch einen reduzierten Strombedarf und weniger Verschleiß ermöglichen. Unsere Softstarter können leicht in unsere intelligente Motorsteuerungslösung integriert werden und ermöglichen so eine höhere Produktivität und kürzere Ausfallzeiten. Sie stellen eine ideale Alternative zu einem Antrieb dar, wenn eine wirtschaftlichere und einfachere Lösung erforderlich ist.

Main Image
SMC-50-Softstarter

SMC™-50-Softstarter sind für den Strombereich 108-480 A verfügbar. Unsere vollelektronischen SMC-50-Softstarter decken 90-520 A ab. Fortschrittliche Überwachungs- und Schutzfunktionen, überragende Kommunikationsmöglichkeiten und der Energiesparmodus unterstützen die Effizienz des Softstarters und reduzieren Ausfallzeiten.

Produktdetails
Main Image
SMC Flex-Niederspannungs-Softstarter

Unsere SMC™ Flex-Softstarter sind für einen Strombereich von 5 bis 1250 A verfügbar. Sie sind mit integrierter Überbrückung und flexibler Kommunikation ausgestattet und bieten überlegene Leistung sowie Diagnose- und Schutzfunktionen.

Produktdetails
Main Image
SMC-3-Niederspannungs-Softstarter

Die SMC™-3-Softstarter sind mit Nennwerten von 3 bis 480 A erhältlich. Es handelt sich um kompakte, echt dreiphasige Steuerungen in einem kostengünstigen Paket. Sie verfügen über Überlastschutz, einen integrierten Bypass sowie Motor- und Systemdiagnose.

Produktdetails
Main Image
STC-Softstarter

Der STC™-Softstarter der Serie 154 ist eine wirtschaftliche Softstartlösung für ein- und dreiphasige asynchrone Käfigläufermotoren mit geringer Leistung. Unsere Softstarter verringern die mechanische und elektrische Beanspruchung von Motorstromkreisen und -systemen durch Begrenzung der Startspannung. Das verhindert Überdreh- und Überstromzustände, die beim Schließen von Direktstromkreisen entstehen, so z. B. beim Schließen von Motorsteuerungsschützen.

Produktdetails

Mittelspannungs-Softstarter

Unsere Mittelspannungs-Softstarter wenden eine verringerte Spannung auf einen Mittelspannungs-Wechselstrommotor an, um einen sanften An-und Auslauf zu ermöglichen, den Einschaltstrom zu begrenzen und die Auswirkungen von Wasserschlag in Pumpsystemen zu verringern.

Main Image
OneGear-Mittelspannungssoftstarter mit SMC Flex

Die OneGear™-Produktreihe ist die nächste Generation der Mittelspannungs-Motorschalter und erfüllt viele internationale Normen. OneGear-Produkte bieten erweiterte Optionen für Motor- und Leistungssteuerungscenter für Anwendungen mit Direktsteuerung und elektronischer Niederspannungssteuerung, die Betriebsspannungen von bis zu 15 kV unterstützen.

Produktdetails
Main Image
NEMA CENTERLINE 1500-Softstarter

Die Mittelspannungssteuerungen des Typs SMC™-50 bieten standardmäßig den vollen Umfang an Start- und Stoppmethoden für eine Vielzahl von Anwendungen. Die einzigartigen Steuerungsoptionen bieten erweiterte Motor-Start- und -Stoppfunktionen für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Produktdetails
Main Image
Starter der Serie 1503 für das Anfahren mit reduzierter Spannung mit SMC-50-Steuerungen

Unsere Starter mit SMC-50-Steuerungen für das Anfahren mit reduzierter Spannung der Serie 1503 sorgen für einen mikroprozessorgesteuerten Start für asynchrone, dreiphasige Standard-Käfigläufermotoren. Diese Baugruppen können auch zur Aufrüstung vorhandener Motorsteuerungen verwendet werden und sind als OEM-Version und als Komponenten verfügbar.

Produktdetails

Niederspannungsstarter

Wir bieten eine umfassende Palette an vielseitigen und robusten Startern sowohl für IEC- als auch NEMA-Anwendungen an. Unsere IEC-Starter für die Leichtindustrie sind umweltfreundlich, vielseitig und flexibel. Unsere Heavy-Duty-NEMA-Starter sind für ihre robuste Konstruktion, zuverlässige Leistung und lange elektrische Lebensdauer bekannt.

Main Image
Kombinierte IEC-Starter

Unsere kombinierten IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb erhältlich. Die Starter haben einen Drehmechanismus und verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (22,5 mm). Komponenten nach IEC bieten ein kompakteres Befestigungsmaß und sind bis zu 250 HP (300 A) verfügbar.

Alle anzeigen »
Main Image
NEMA-Starter mit Kurzschluss- und Überlastschutz

Unsere kombinierten NEMA-Starter sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb erhältlich. Diese Starter sind flanschbetrieben, verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (30,5 mm) und sind bis zu 510 HP (810 A) verfügbar.

Alle anzeigen »
Main Image
Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen

Unsere dezentralen ArmorStart®-Motorsteuerungen stellen eine einfache und wirtschaftliche Lösung für maschinennahe Architekturen dar. Diese Motorschalter verwenden Steckverbinder für E/A, Kommunikation, Motor, dreiphasige sowie Steuerspannung und unterstützen mehrere Kommunikationsoptionen. 

Alle anzeigen »
Main Image
IEC-Starter im Gehäuse

Unsere IEC-Starter im Gehäuse bieten Betriebsmodi, die Direkt- und Wendestarter sowie zweistufigen Motorbetrieb beinhalten. Sie verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (22,5 mm) und sind bis zu 85 A verfügbar.

Alle anzeigen »
Main Image
Softstarter in Gehäusen

Unsere gekapselten SMC-3-, SMC Flex- und SMC-50-Softstarter im Gehäuse sind als nicht kombinierte Starter, als Kombinationsstarter mit Sicherung oder als Kombinationsstarter mit Leistungsschaltern verfügbar. Softstarter im Gehäuse können mit zahlreichen werkseitig installierten Optionen individualisiert werden und sind für schnelle Vorlaufzeiten im Werk vorgefertigt.

Alle anzeigen »
Main Image
NEMA-Niederspannungsmotorstarter mit Handantrieb

NEMA-Startschalter für Motoren mit Handantrieb wurden für Motorstartinstallationen konzipiert. Die Schalter der Serie 600 bieten einen Überlastschutz für kleine einphasige AC/DC-Motoren. Die Schalter der Serien 609 und 609U wurden für Motorstartinstallationen entwickelt, bei denen keine dezentrale Drucktastensteuerung erforderlich ist. Die Schalter der Serien 609U und 609TU bieten einen Start mit voller Netzspannung, einen thermischen Überlastschutz und einen Unterspannungsschutz.

Alle anzeigen »
Main Image
IEC-Starter-Montagesysteme

Montagesysteme für das modulare Steuerungssystem (Modular Control System, MCS) der Serie 141A bieten verschiedene Montagelösungen für IEC-Leistungsabgänge. Für diese Montagelösungen sind werkseitig vormontierte Nicht-Wendestarter der Serie 103 und Wendestarter der Serie 107 verfügbar. Unsere Montagesysteme umfassen vorkonfigurierte Leistungsschalter-Module für die Versorgung und den Schutz eines Stromschienensystems.

Alle anzeigen »
Main Image
NEMA-Pumpensteuerungsschränke

Unsere NEMA-Pumpensteuerungsschränke verfügen über einen Flanschgriff, der einen Motorschutzschalter oder einen Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten bedient. Sie können die Schränke mit einer Vielzahl von Startertypen und Zubehörteilen für bestimmte Anwendungen individuell anpassen, um Steuerungs- und Diagnosemeldungen zu erhalten.

 

Alle anzeigen »
Main Image
NEMA-Starter mit und ohne Gehäuse

Unsere NEMA-Starter mit und ohne Gehäuse sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb bis 2250 A erhältlich.

Alle anzeigen »
Main Image
IEC-Starter

Unsere IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter erhältlich.

Alle anzeigen »
Main Image
Vakuumstarter

Die Vakuumstarter der Serie 1109 sind als Direkt- und Wendestarter bis 600 A erhältlich. Diese Starter eignen sich ideal für raue Umgebungen, in denen Spannungen von bis zu 1.500 V verwendet werden.

Alle anzeigen »
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung Chevron RightChevron Right