Loading

AC-Mikro-Verdrahtungssysteme

Anschlusskomponenten
  • E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme
      • Überblick
      • AC-Mikro
      • DC-Mikro (M12)
      • DIN-Ventil
      • EAC-Mikro
      • IDC-Anschlusskomponenten
      • M23
    • Überblick
    • AC-Mikro
    • DC-Mikro (M12)
    • DIN-Ventil
    • EAC-Mikro
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • M23
      • Mini-Anschlusskomponenten
      • Mini Plus
      • Pico (M8)
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
      • Überblick
      • ControlNet-Geräte
      • DeviceNet
      • Ethernet
      • USB-Kabel
    • Überblick
    • ControlNet-Geräte
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • USB-Kabel
      • Überblick
      • Hilfsstrom
      • Steuerspannung
      • Drehstrom
    • Überblick
    • Hilfsstrom
    • Steuerspannung
    • Drehstrom
  • Sicherheitsverbindungssysteme
      • Überblick
      • IEC-Einsteckverbindung
      • Schraubentyp
      • Federtyp
      • NEMA
      • Berührungssicher
      • 1492 Schaltschrankmontage
    • Überblick
    • IEC-Einsteckverbindung
    • Schraubentyp
    • Federtyp
    • NEMA
    • Berührungssicher
    • 1492 Schaltschrankmontage
      • Strom
      • Bezeichnungssysteme
    • Strom
    • Bezeichnungssysteme

Unsere AC-Mikro-Verdrahtungssysteme der Serie 889R verfügen über genormte 2-, 3-, 4-, 5- oder 8-polige Anschlüsse für Ihre mit Wechselstrom betriebenen Komponenten. Die Anschluss- und Verbindungskabel enthalten umspritzte Stecker und sind in vielen verschiedenen Konfigurationen erhältlich. Eine Reihe von Splittern und T-Stücken, Verteilern, V- und Y-Kabeln, Steckverbindern für die individuelle Konfektionierung und Schaltschranksteckverbindern runden das Angebot ab und ermöglichen noch mehr Flexibilität bei der Feldverdrahtung.

Main Image

AC-Mikro-Anschlusskabel und Adapterkabel

Unsere AC-Mikro-Anschlusskabel der Serie 889 ermöglichen den sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern, fotoelektrischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Die Kabel mit einem Drahtdurchmesser von 22 AWG oder 18 AWG können bündig oder nicht bündig und mit geraden oder rechtwinkligen Anschlüssen ausgestattet sein. Für Anwendungen, bei denen die Ausrüstung beweglich sein muss, sind auch spezielle Spiralkabel verfügbar.

Produktdetails

Main Image

Splitter und T-Stücke

Unsere Splitter und T-Stücke sind für den Einsatz mit MDSA-AC-Modulen der Serie 198 ausgelegt. Das Gehäuse aus Polyurethan sorgt für Öl- und Chemikalienbeständigkeit. Die per Ratsche zu befestigenden Kupplungsmuttern bieten eine herausragende Vibrationsfestigkeit.

Produktdetails

Main Image

AC-Mikro-Schraubklemmen

Unsere AC-Mikro-Schraubklemmen der Serie 871A und 889 sind passive, im Feld anschließbare Stecker, die mit Kabeln verwendet werden. Unsere 3-poligen Schraubklemmenverbinder enthalten Schraubklemmen für die schnelle und einfache Montage von spezifischen Kabeln mit Steckverbindung im Fertigungsbereich. Die Schraubklemmenverbinder sind für verschiedene Kabeldurchmesser, mit Buchse oder Stecker und gerade oder rechtwinklig verfügbar.

Produktdetails

Main Image

AC-Mikro-Steckverbinder für Schaltschrankmontage

Unsere AC-Mikro-Steckverbinder für die Schaltschrankmontage der Serie 888 sind als Kabeldurchführung oder für die Installation im Schaltschrank konzipiert. Sie sind als 3-, 4- und 5-polige Ausführungen mit zweifacher Keilnut als Stecker oder Buchse und mit einem Gewinde von 1/2 Zoll NPT oder M14x1 für eine schnelle und einfache Steckverbindung mit passenden Gegensteckern verfügbar.

Produktdetails

Main Image

AC-Mikro-Verteiler

Mit unseren passiven AC-Mikro-Verteilern der Serie 898 können über ein einziges Anschlusskabel mehrere Geräte an ein Steuerungssystem angeschlossen werden. Jeder Verteiler verfügt über Buchsensteckverbinder mit Gewinde (4, 6 oder 8, je nach Modell) für eine schnelle und einfache Steckverbindung mit passenden Gegensteckern.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kabel und Anschlusskabel Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left AC-Mikro Chevron RightChevron Right