Loading

1440 XM Dezentrale Maschinenzustandsüberwachungssysteme

Unsere dezentralen 1440 XM Maschinenzustandsüberwachungssysteme warnen die Bediener und schalten ggf. Maschinen auch direkt ab, wenn schwerwiegende Bedingungen erkannt werden, die zu großen Schäden oder katastrophalen Ausfällen führen können.
Zustandsüberwachung
  • Integrierte Systeme
  • Software
      • Überblick
      • 1440 XM-124
      • 1440 XM ControlNet
      • 1440 XM-220
      • 1440 XM-442
    • Überblick
    • 1440 XM-124
    • 1440 XM ControlNet
    • 1440 XM-220
    • 1440 XM-442
  • Tragbare Datenerfassungsgeräte
      • Überblick
      • 1442 – Wirbelstromsondensysteme
      • Serie 1443 – Beschleunigungssensoren
    • Überblick
    • 1442 – Wirbelstromsondensysteme
    • Serie 1443 – Beschleunigungssensoren
Main Image

Standarddynamikmessmodul

Unsere Standarddynamikmessmodule der Serie 1440 XM® 124 überwachen Wellen-, Gehäuse- oder Sockelvibrationen bei rotierenden Geräten.

Produktdetails

Main Image

Relaismodule

Unsere Relaismodule der Serien 1440 XM® 441 und 442 sind geeignet, wenn über die einzelnen Relais auf der Platine der Messmodule hinaus weitere Relais benötigt werden.

Produktdetails

Main Image

Dual-Speed-Module

Unsere Dual Speed-Module der Serie 1440 XM® 220 nehmen Eingaben von standardmäßigen Tachometern entgegen. Diese Module werden im zweikanaligen, einzelnen redundanten Kanalmodus oder Gegenlaufmodus verwendet, um zu steuern, wie Sensoren die Drehzahl-, Beschleunigungs- und Spitzenmessungen berechnen. Sie können eigenständig oder in DeviceNet™-Netzwerken eingesetzt werden und stellen Echtzeitdaten und Statusinformationen für andere XM-Module, speicherprogrammierbare Steuerungen, Prozessleitsysteme und Zustandsüberwachungssysteme bereit.

Produktdetails

Main Image

Dynamik-Messmodule für ControlNet-Netzwerke

Unsere Dynamik-Messmodule der Serie 1440 XM® für ControlNet™-Netzwerke überwachen Vibration, Druck und Belastung bei rotierenden Bauteilen. Diese Module sind für die Integration in ControlLogix®-Steuerungen konzipiert, die über einen ControlNet™-Adapter der Serie 1440 verbunden sind.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Zustandsüberwachung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 1440 XM Dezentrale Maschinenzustandsüberwachungssysteme Chevron RightChevron Right