Loading

Design- und Konfigurationssoftware

Programmieren. Simulieren. Konfigurieren. Visualisieren.
Design- und Konfigurationssoftware hero image
Industrielle Automatisierung und Steuerung
      • Überblick
      • Design- und Konfigurationssoftware
      • Kompaktsteuerung
    • Überblick
    • Design- und Konfigurationssoftware
    • Kompaktsteuerung
  • Integrated Architecture
      • Überblick
      • Intelligent Packaged Power-Systeme
      • TotalFORCE-Technologie
    • Überblick
    • Intelligent Packaged Power-Systeme
    • TotalFORCE-Technologie
      • Industrielle Roboter-Automatisierung
      • Skalierbare Computer-Performance
      • Intelligente Geräte
    • Industrielle Roboter-Automatisierung
    • Skalierbare Computer-Performance
    • Intelligente Geräte

Vereinfachen Sie die Entwicklung eigenständiger Maschinen für eine Vielzahl von Branchen mit der Connected Components Workbench™-Software. Als integrierte Entwicklungssoftware für Ihr Micro Control-System bietet unsere Connected Components Workbench-Software die Programmierung und Simulation von Controllern, die Gerätekonfiguration und die Visualisierung mit dem Human Machine Interface (HMI)-Editor. Diese Software hilft Ihnen, die anfängliche Maschinenentwicklungszeit und -kosten zu reduzieren. 


Weitere Informationen zur Connected Components Workbench-Software

Unsere Software basiert auf bewährten Rockwell Automation- und Microsoft Visual Studio-Technologien. Die intuitive Design-Software ist:

  • Einfach zu programmieren – Vereinfachen Sie die Programmierung mit Beispielcode und benutzerdefinierten Funktionsblöcken
  • Einfach zu simulieren – Programmieren und Testen von Anwendungen ohne Hardware mit Micro800™ Simulator
  • Leicht zu konfigurieren – Eine einzige integrierte Design-Software-Umgebung reduziert die anfängliche Maschinenentwicklungszeit und -kosten
  • Einfach zu visualisieren – Variablen der Micro800™-Steuerung können bei der Erstellung von HMI-Tags direkt verknüpft werden
Loading
Loading

Entdecken Sie die neuen Funktionen der Connected Components Workbench-Software Version 20

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
connected-components-workbench-software-version-20.01
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Connected Components Workbench-Software Version 20.01

Verkürzen Sie die Markteinführungszeit mit verbesserter Leistung, besserer Konnektivität und verbesserter Sicherheit. Programmieren Sie die Controller Micro850® und Micro870® 2080-Lx0E für mehr Produktivität.

Steigern Sie die Programmiereffizienz mit der neuesten Version:

  • Unterstützung der neuen Micro850®- und Micro870®-Controller-Kataloge 2080-Lx0E mit verbesserter Leistung und neuen Funktionen
  • Vereinfachen Sie Konfigurationen mit zusätzlichen DNP3- und erweiterten DF1-Kommunikationsoptionen
  • Sparen Sie Zeit durch schnellere Datenübertragungsraten mit Upload- und Download-Performance-Verbesserungen um 23 % bzw. 40 %
  • Verbessern Sie die Systemsicherheit mit dem neuen Passwort einstellen/verifizieren und der Verschlüsselung/Entschlüsselung des Benutzerprojekts im Speichermodul 

Vereinfachen Sie die Maschinenentwicklung mit einer integrierten Software

  • Verkürzen Sie die Programmierzeit für die Micro800-Steuerung durch die schnelle Eingabe und Modifizierung von Kontaktplan-Strompfaden mithilfe ähnlicher Workflows wie bei der RSLogix 500®- und Studio 5000 Logix Designer® -Software
  • Einfaches Entwerfen in Ihrer bevorzugten Umgebung durch Umschalten zwischen Standard-IEC- und Logix-Designs
  • Verwenden Sie eine vertraute Umgebung mit der Controller Organizer-Ansicht über das Logix-Design
  • Steigern Sie die Effizienz mit dem globalen und lokalen variablen Datennetz
  • Teilen Sie Code über benutzerdefinierte Funktionen (UDFs), benutzerdefinierte Funktionsblöcke (UDFBs) und Kopier-/Einfügefunktion 
Gewinner des Connected Componentes Workbench-Software Engineers Choice Award 2022
Control Engineering 2022 Engineers' Choice Award – Preisträger

Unsere Connected Components Workbench-Software Version 13 wurde zum Gewinner der Kategorie Control Engineering 2022 Engineers' Choice Software gekürt.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
connected-components-workbench-software-version-13
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Connected Components Workbench-Software Version 13

Vereinfachen Sie die Maschinenentwicklung mit einer integrierten Konstruktionssoftware. Nutzen Sie die verbesserte vorausschauende Wartung und die erweiterten Animationsfunktionen, um das Engineering zu vereinfachen. 


Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Connected Components Workbenchâ ¢ Software Version 11
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Highlights der Connected Components Workbench-Software

Die Design- und Konfigurationssoftware Connected Components Workbench ermöglicht die Steuerungsprogrammierung und -Simulation, Gerätekonfiguration und Integration mit dem HMI-Editor. Erfahren Sie, wie das Logix-Design Ihre Anwendererfahrung verbessert.

Optimieren Sie die Produktivität mit Digital Engineering

  • Reduzieren Sie die Engineering-Zeit durch Bewerten, Trainieren und Debuggen von Anwendungscode in einer kontrollierten Umgebung mit dem Micro800 Simulator
  • Erfassen, Anzeigen und Analysieren von Echtzeitdaten mit PowerFlex®-Antrieben und Micro800-Trenderstellung
  • Verkürzen Sie die Entwurfszeit mit der verbesserten Laufzeitleistung und den RMC-Funktionen (Run Mode Change).
  • Bereichern Sie die Benutzererfahrung mit der intuitiven Suchfunktion und der benutzerfreundlichen Anleitungssymbolleiste
  • Verbessern Sie die Benutzerfreundlichkeit mit verbesserter Objektanimation mit PanelView™ 800 DesignStation

Windows-Betriebssystemanforderungen

Hardware-Mindestanforderungen

  • Prozessor: Intel Core i5 Standard Power-Prozessor (i5-3xxx) oder vergleichbar
  • RAM: 8 GB
  • Festplattenspeicher: 20 GB frei
  • Optisches Laufwerk: DVD-ROM (nur bei Installation der Software von der DVD erforderlich)
  • Zeigegerät: Beliebiges Microsoft Windows®- kompatibles Zeigegerät

Unterstütztes Betriebssystem – Getestete Versionen

  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2019
  • Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 Bit)
  • Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
  • Windows 10
  • Windows 11*

Für alle unterstützten Betriebssysteme muss .NET Framework 3.5 SP1 installiert sein.

* Erfordert Connected Components Workbench-Software Version 20 oder höher 

Connected Components Workbench-Software-eBook
Ein grafisches, futuristisches Bild in einem Gradienten von Blau mit einem Computerumriss in der Luft und mehrere schwebende Quadrate in verschiedenen Blautönen in der Mitte des Bildes
Broschüre
Connected Components Workbench-Software-eBook

Dieses eBook enthält einen Überblick zur Connected Components Workbench™-Software sowie ihre Vorteile und neuesten Funktionen. 

Jetzt herunterladen

Software herunterladen

  • Die Standard und Developer Edition sind in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch und Chinesisch (vereinfacht)
  • Die Standard Edition beinhaltet eine allgemeine, bedienerfreundliche Konfigurations-und Programmiersoftware für ein Rockwell Automation-Mikrosteuerungssystem mit einer Demoversion von Micro800 Simulator.
  • Die Entwicklerversion umfasst die Standardversion, die Vollversion von Micro800 Simulator und Archive Manager sowie umfassende Micro800-Steuerungsprogrammierungsfunktionen für eine verbesserte Anwendererfahrung.

Jetzt kostenlos vom Product Compatibility & Download Center (PCDC) herunterladen

  • Die Standard Edition herunterladen

Bestellung über das Software-Abonnement-Portal

  • Developer Edition erwerben
    • Im Software-Abonnement-Portal 
      können Sie ein Jahresabonnement für die Developer Edition zusammen mit Support erwerben
Kurzanleitung für die Connected Components Workbench-Software
Ein Mann in einem weißen, langärmligen Shirt kontrolliert einen riesigen, flachen Monitor, der fast Dreiviertel des Bildes einnimmt. Der Minitor zeigt verschiedene Icons an, u. a. Kreise, Linien, Graphen, Kreisdiagramme.
Broschüre
Kurzanleitung für die Connected Components Workbench-Software

Eine Kurzanleitung für die Connected Components Workbench-Software erhalten.

Jetzt herunterladen
Leitfaden für Studio 5000 Logix Designer-Softwarebenutzer
Ein grafisches, futuristisches Bild mit verstreuten Programmiercodes in blau, türkis, gelb und orange
Handbuch
Leitfaden für Studio 5000 Logix Designer-Softwarebenutzer

Dieser Leitfaden enthält einen Vergleich von Terminologie und Workflow bei der Connected Components Workbench-Software und Studio 5000 Logix Designer.

Jetzt herunterladen

Software-Ressourcen

Erfahren Sie mehr über die Connected Components Workbench-Software mit unserem umfassenden Angebot an Tutorial-Videos und virtuellen Demonstrationen, in denen Sie Anleitungen zum Programmieren der Micro800-Steuerungen bis hin zum Konfigurieren von PanelView-800-Grafikterminals und zugehörigen Geräten erhalten.

Entwickeln Sie Ihre Anwendungen effizient mit Zugang zu unserer Beispielcodebibliothek für Micro800-Steuerungen.

Eine vergrößerte Ansicht von einem Paar junger Hände, das in einer Büroumgebung auf der Tastatur eines schwarzen Laptops tippt und die Fähigkeiten der Connected Components Workbench-Software durch eine cloud-basierte virtuelle Schulungs- und Demonstrations-Anwendungsplattform von Rockwell Automation entdeckt. Der Laptop ist eingeschaltet und mit einer Stromquelle verbunden.
Software
Connected Components Workbench-Software erkunden

Entdecken Sie die Fähigkeiten der Connected Components Workbench-Software in eigenem Tempo durch virtuelle Anwendungsdemonstrationen und Schulungslabs. Vereinbaren Sie eine virtuelle Demonstration mit Ihrem lokalen autorisierten Distributor oder Ihrer Rockwell Automation-Vertriebsniederlassung und erleben Sie digitales Engineering live auf unserer cloud-basierten Schulungs- und Demoplattform.

Mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen
Loading

Minimieren Sie die Zeit für die Inbetriebnahme

Sehen Sie sich diese Videos an, um unsere flexiblen und wirtschaftlichen Kompaktsteuerungslösungen kennenzulernen, mit denen Sie die Zeit bis zur Inbetriebnahme für eigenständige Maschinen minimieren können.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Micro Control
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Ein wirtschaftlicher Ansatz zum designen eigenständiger Maschinen

Wir bieten eine einfache und wirtschaftliche Mikroautomatisierungslösung für kleine bis große eigenständige Maschinen. Unsere integrierte Entwicklungssoftware ermöglicht die Steuerungsprogrammierung und -Simulation, die Gerätekonfiguration und Integration mit dem Mensch-Maschine-Schnittstellen-Editor, um das Design und die Entwicklung von Maschinen zu beschleunigen. 

Loading
Loading
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Lösungen Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Design- und Konfigurationssoftware Chevron RightChevron Right