Loading

Werkzeuge für die Fabrikautomatisierung zur Vermeidung von Ausfallzeiten

Planung und Zusammenarbeit bei Instandhaltungsmaßnahmen im gesamten Betrieb
Ingenieur beim Betrachten der FactoryTalk-Software auf seinem Tablet
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk Network Manager
  • Fiix CMMS
  • Plex-APM

Bereits Ausfallzeiten sind eine Belastung. Ungeplante Ausfallzeiten sind eine doppelte Belastung, da die Leistung beeinträchtigt wird und die Kosten in die Höhe schnellen. Mit den Werkzeugen zur korrekten Planung und Ausführung von Instandhaltungsintervallen können Sie Unterbrechungen, die Ihren Produktionszahlen schaden, zuvorkommen. FactoryTalk® MaintenanceSuite stellt die zentralen Funktionen zur Verwaltung der anfälligsten Bereiche Ihres Betriebs bereit. Sie können Probleme vorhersagen, bevor sie auf wichtigen Anlagen und Netzwerkgeräten auftreten, indem Sie eine Software verwenden, die auch die Sicherheit verbessert. Hilfreiche Werkzeuge für die Zusammenarbeit, die sich nahtlos in wichtige Datenquellen integrieren lassen, erleichtern es Anlagentechnikern, dieselben Informationen zu sehen, zu nutzen und auszutauschen, während sie gemeinsam an Lösungen arbeiten – egal, ob sie Seite an Seite in einen Steuerungsschaltschrank schauen oder auf der anderen Seite des Fertigungsbereichs stehen.


Verwalten und schützen Sie Ihre Automatisierungsanlagen

FactoryTalk AssetCentre

Wenn ungeplante Ausfallzeiten schlecht sind, was ist dann erst mit unbeabsichtigten Ausfallzeiten? Zum Beispiel ein versehentlich durchgeführtes Software-Versions-Update. Oder ein „harmloser“ Fix in einem Bereich Ihrer Fertigungslinie, der ein Risiko in anderen Arbeitszellen auslöst. Stellen Sie sich vor, wie einfach es wäre, mit diesen Unterbrechungen zu verfahren, wenn Sie genau wüssten, wer was getan hat, um den Alarm auszulösen. Mit FactoryTalk AssetCentre können Sie den Zugriff auf Ihre wichtigsten Systeme sichern und Benutzeraktionen wie Kalibrierungspläne und -zertifikate und sogar Firmwareversionen genau verfolgen. Profitieren Sie von der Gewissheit, dass Aktualisierungen jetzt besser geplant sind und es kaum noch Möglichkeiten für menschliche Fehler gibt.

Loading

Loading

Kann ein Netzwerk helfen, Ausfallzeiten zu vermeiden?

FactoryTalk Network Manager

Rockwell Automation kündigt an, dass die FactoryTalk® Network Manager™ -Software zum 31. Januar 2023 eingestellt wird und nicht mehr zum Verkauf verfügbar ist.

Um den Lizenzbetrieb zu unterstützen, wird die kostenlose Version der FactoryTalk Network Manager-Software bis zum 31. Januar 2024 zur Verfügung stehen.


Einfaches Verwalten von Software und Firmware

Mehrwert für Ihr Unternehmen mit FactoryTalk Updater und ControlFLASH Plus

Die Kontrolle über Ihre Software und Firmware zu übernehmen, kann eine frustrierende Aufgabe sein. Mithilfe der Anwendungen FactoryTalk Updater und ControlFLASH Plus™ können Sie die Verwaltung Ihrer Software-Assets vereinfachen und sich Frust ersparen. Zusammen helfen Ihnen diese KOSTENLOSEN Werkzeuge dabei, Software-Implementierungen zu organisieren und zu verwalten, die Produktivität zu steigern und über Software-Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. 

Loading

FactoryTalk Emonitor
Mitarbeiter in der Anlage, der die FactoryTalk Emonitor-Software auf einem Laptop anzeigt
Software
FactoryTalk Emonitor

Unsere Zustandsüberwachungssoftware der Serie 9309 Emonitor® dient gemeinsam mit unseren Monitoren und tragbaren Datensammlern zur Einrichtung und Ausführung eines Programms zur vorausschauenden Wartung.

Erste Schritte

Vorausschauende Instandhaltung schützt Automatisierungsanlagen

Emonitor-Software für die Zustandsüberwachung

Ganz egal, ob Ihre Anforderungen einfach oder komplex sind: die Emonitor Condition Monitoring Software (CMS) ist eine maßgeschneiderte Lösung für die Einrichtung und Ausführung eines zustandsorientierten, vorausschauenden Instandhaltungsprogramms.


Planen, Verfolgen und Optimieren der Anlageninstandhaltung mit KI

Fiix Computerized Maintenance Management System (CMMS)

Instandhaltungsteams weltweit reduzieren Ausfallzeiten, erhöhen die Produktivität und schützen ihre Produktionsanlagen mit diesem KI-gestützten Managementsystem. Fiix bietet eine einfach zu bedienende Plattform, um Instandhaltungsmaßnahmen wie Arbeitsaufträge an einem zentralen Ort zu planen, zu verfolgen und zu optimieren. Mit der Nachverfolgung kritischer Daten können Teams bei Bedarf verwertbare Erkenntnisse nutzen, Benchmarks erstellen und datengestützte Entscheidungen treffen – und das alles, ohne sich durch endlose Zahlenreihen arbeiten zu müssen.

Loading
Loading

Maschinenzustand optimieren – dank umfassendem Überblick über den Fertigungsbereich

Plex Asset Performance Management (Plex APM)

Immer mehr Hersteller setzen auf die Vorteile von Lösungen, mit denen sich Maschinen vernetzen lassen und so eine Überwachung des Zustands und der Leistung einer Maschine ohne mechanische Prüfung erleichtert wird. Plex APM ermöglicht Ihnen die Optimierung von Maschinen, Anlagen und anderen Ressourcen sowie eine umfangreiche Datenanalyse aller Produktionsabläufe.


Sind Sie bereit, Ihre Software zu bestellen?

Bestelloptionen
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Bestelloptionen

Zentraler Kauf von Software und Abonnements.

Entdecken Sie unsere Bestelloptionen
Sprechen Sie mit einem Berater
DistributorDistributor
Sprechen Sie mit einem Berater

Wenden Sie sich an Ihren lokalen Rockwell Automation-Vertriebsberater, um Ihre Softwareanforderungen zu besprechen.

Kontakt

Für Sie empfohlen

Loading
Loading
Loading
Loading
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produkte Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right