Loading

QuickStick – intelligentes Förderbandsystem

Schnell, sauber, effizient
QuickStick – intelligentes Förderbandsystem
Flexibles Transportsystem
  • iTRAK – intelligente, lineare Antriebssysteme
  • MagneMover Lite – intelligentes Förderbandsystem
  • QuickStick – intelligentes Förderbandsystem

QuickStick® ist ein intelligentes Förderbandsystem, das den Durchsatz erhöht und die Gesamtbetriebskosten senkt. Es bietet den Märkten der Montage- und Prozessautomatisierung eine schnellere, sauberere und effizientere Alternative zu Palettenförderanlagen.


Schneller als ein herkömmliches Förderband

Mit der LSM-Technologie MagneMotion® werden QuickStick-Module durchgehend konfiguriert und erzeugen so eine elektromagnetische Kraft, die Träger 10-mal schneller als herkömmliche Systeme antreibt. QucikStick lässt sich mit Studio 5000® Application Code Manager mit den Machine Builder Libraries schnell und einfach in die Logix-Steuerungsumgebung integrieren. Komplexere Bewegungsprofile sind unter Verwendung einer SYNC IT-Steuerung mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung von Allen‑Bradley und Hochgeschwindigkeits-Wagenpositionsrückmeldung möglich. Zu den Leistungsmerkmalen gehören:

  • Motoren verfügbar mit normaler und hoher Schubleistung
  • Unabhängiger und bidirektionaler Nutzlastantrieb und -steuerung
  • Weniger bewegte Teile, d. h. weniger Instandhaltung
  • Geringere Energieanforderungen durch hocheffiziente Synchronmotoren
  • Wagen ohne Strom-/Kommunikationskabel, daher Transport über große Entfernungen möglich und hohe Flexibilität
  • Integrierter Kollisionsschutz verhindert Beeinträchtigung der Nutzlasten
  • CE-Zeichen und UL Recognized
QuickStick-Technologie: Schnell, sauber, effizient
Main Image
Überblick
QuickStick-Technologie: Schnell, sauber, effizient

QuickStick ist ein intelligentes Förderbandsystem, das einen höheren Durchsatz bei geringeren Betriebskosten ermöglicht. In diesem Video erfahren Sie mehr.

Jetzt ansehen
Produktion mit flexibler Transporttechnologie
Main Image
Anwenderbericht
Produktion mit flexibler Transporttechnologie

KUKA hat die Standardautomatisierungssysteme in Automobilproduktionsanlagen ausgewertet und die Gelegenheit erkannt, ein System zu schaffen, das flexibel, effizient und kostengünstig ist.

Jetzt lesen
Broschüre zur autonomen Förderwagen-Technologie
Main Image
Broschüre
Broschüre zur autonomen Förderwagen-Technologie

Erfahren Sie mehr über die neue Generation von Linearmotoren, die eine deutlich höhere Leistung als herkömmliche Förderbänder bieten.

Jetzt herunterladen

QuickStick 100

Hoher Durchsatz für kleine bis mittlere Lasten

QuickStick 100 bietet eine schnelle, effiziente, saubere Automatisierung für Nutzlasten bis 100 kg. Genehmigungen zur Bewegung werden in Millisekunden angefordert und gewährt, was zu einer gleichmäßigen und kontinuierlichen Bewegung auf einer hindernisfreien Route führt. QuickStick 100 reguliert die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Wagens basierend auf den durch das benutzerdefinierte Bewegungsprofil und die Systemkonfiguration festgelegten Grenzwerten.

Beschreibung: Linearmotor mit integriertem Antrieb, Steuerung und Positionserfassung
Beschleunigung: bis zu 1 G je nach Masse
Geschwindigkeit: Geschwindigkeiten bis 2,5 m/s
Statorlänge: 1 m und 0,5 m
Wagen pro Meter: bis zu 5, abhängig von der Magnetgruppe
Wagen-Mindestlänge: 150 mm
Schub in Newton pro Meter: über 430 N Schub pro Meter
Magnetgruppengrößen: 3 … 20 Zyklen [142 … 958 mm], einfache und breite Gruppe [78 mm und 129 mm]
Lücken zwischen physischem Motor und Magnetgruppe: 1 … 9 mm
Gehäuse: Aluminiumchassis mit Edelstahlabdeckung
Abgedichtete Motoren für Vakuum-, Unterwasser- oder extreme Umgebungen erhältlich: nein
Wiederholbarkeit: ±0,50 mm bei angegebenem Spiel und Reibung, ±0,10 mm erreichbar mit Kalibrierung

Produkte und Zubehör zum flexiblen Transportsystem anzeigen
QuickStick 100

QuickStick HT

QuickStick HT

Intelligente Automatisierung für schwere Lasten

QuickStick HT ist für den schnellen, präzisen Transport schwerer Lasten mit Tausenden von Kilogramm ausgelegt. Es ist die ideale Lösung für die Automobilmontage oder andere Industrieanwendungen sowie Reinraum-, Glove-Box- und Unterwasseranwendungen. QuickStick HT ist bedienerfreundlich, egal ob Sie eine existierende Linie aufrüsten oder ein neues System mit den neuesten Technologien entwickeln möchten.

Der Umrichter QuickStick HT 5700 ermöglicht kleinere Gehäusegrößen und schnellere Geschwindigkeiten. Sie bietet zudem integrierte funktionale Sicherheit für Safe Torque-off.

Beschreibung: Linearmotor mit separatem Antrieb, separater Steuerung und integrierter Positionserfassung
Beschleunigung: bis zu 6 G je nach Masse
Geschwindigkeit: Geschwindigkeiten bis 5+ m/s
Statorlänge: einfache Breite: 1 m und 0,5 m, doppelte Breite: 0,5 m
Wagen pro Meter: 2
Wagen-Mindestlänge: 240 mm
Schub in Newton pro Meter: einfache Breite: über 2 500 N Schub pro Meter, doppelte Breite: über 5 000 N Schub pro Meter
Magnetgruppengrößen: 2 … 8 Zyklen [238 … 958 mm], einfach und doppelt breit [104 mm und 206 mm]
Lücken zwischen physischem Motor und Magnetgruppe: 4 … 22 mm
Gehäuse: Edelstahl
Abgedichtete Motoren für Vakuum-, Unterwasser- oder extreme Umgebungen erhältlich: ja
Wiederholbarkeit: +/–1 mm
Sicherheit: Safe Torque-off

Produkte und Zubehör zum flexiblen Transportsystem anzeigen
Möchten Sie erfahren, wie die flexible Transporttechnologie intelligentere Bewegung ermöglicht?
Kontakt

Ressourcen

Informieren Sie sich über die Software, Firmware, Dokumente und Schulungen, die Sie benötigen, um Ihre Investition in flexible Transportsysteme optimal zu nutzen.

Firmware und Software

  • QuickStick 100 – Produkte und Downloads
  • QuickStick HT – Produkte und Downloads

Tools

  • Application Code Manager
  • Anwendungscodebibliotheken

Technische Unterlagen

Technische Dokumente des intelligenten Förderbandsystems von QuickStick anzeigen

Schulung zur MagneMotion-Technologie
Rockwell Automation am 16. August 2017 in Cleveland, Ohio.
Überblick
Schulung zur MagneMotion-Technologie

Maximieren Sie das Potenzial der flexiblen Transporttechnologie durch umfassende Schulungskurse.

Weitere Informationen

Main Image

Benötigen Sie eine individuelle Lösung?

Wir unterstützen Sie bei der Implementierung einer flexiblen Transporttechnologie in verschiedensten Anwendungen mit Lasten von einigen Gramm bis hin zu mehreren Hundert Kilogramm. Profitieren Sie von einer individuellen Lösung mit allen Vorteilen der LSM-Technologie, um genau Ihre Anforderungen zu erfüllen.

Individuelle Lösungen – Kontakt
Möchten Sie mit einem Rockwell Automation-Berater sprechen?

Wir verfügen über Branchenexpertise, um Ihre Automatisierungsinvestitionen zu entwickeln, zu implementieren und zu unterstützen.
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Flexibles Transportsystem Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left QuickStick – intelligentes Förderbandsystem Chevron RightChevron Right