Loading

Eigensichere Module

Unsere eigensicheren Module verbinden eigensichere Geräte wie Sender, Magnetspulen, Näherungssensoren und vollgekapselte Baugruppen mit Steuerungssystemen. Ein Ansatz für Eigensicherheit kann wirtschaftlicher als andere Schutz- und Minderungsstrategien für Gefahrenbereiche in Standorten der Klasse l, Division 1 (Zonen 0 und 1) sein.
Signalschnittstelle
  • Signalwandler
      • Überblick
      • Wandlerbarrieren
      • Trennbarrieren
      • Zener-Barrieren
    • Überblick
    • Wandlerbarrieren
    • Trennbarrieren
    • Zener-Barrieren
Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Isolated Barrier
System: K-System
Type: 937CU-AISTR-DC1; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P3
Angle: alpha: 17° / beta: -5°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included

Wandlerbarrieren

Unsere Wandlerbarrieren der Serie 937C erweitern den Funktionsumfang der Isolatoren, indem sie Signale von einem Instrument in einem Gefahrenbereich, z. B. einem Temperatursensor oder Wägezellen, empfangen und sie dann in ein genormtes Signal umwandeln, z. B. 0/420 mA oder 0/210 V. Impulsauswerteeinheiten verarbeiten ein Frequenzsignal am Eingang. Ein Kabelfehlerüberwachungssystem meldet einen Drahtbruch oder Drahtkurzschluss der Signalkabel.

Produktdetails

Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Zener Barrier
System: Z-System
Type: Assembly; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P1
Angle: alpha: 36° / beta: -17°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included

Zener-Barrieren

Unsere Zener-Barrieren der Serie 937Z schützen elektrische Signale in Gefahrenbereichen. Diese Barrieren verfügen über ein schmales Profil von nur 12,5 mm, um den Schaltschrankplatz zu maximieren. Sie verhindern außerdem den Transfer unzulässig hoher Energie aus dem sicheren Bereich in den Gefahrenbereich. Unsere Zener-Barrieren bieten positive Polarität, das heißt, dass die Anoden der Zener-Dioden geerdet sind. Je nach Anwendung gelten erhöhte oder verringerte Eigensicherheitsparameter für die Reihen- oder Parallelschaltung.

Produktdetails

Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Isolated Barrier
System: K-System
Type: 937TS-DISAR-KD2; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P3
Angle: alpha: 18° / beta: -5°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included

Trennbarrieren

Unsere Trennbarrieren der Serie Bulletin 937T sorgen für die galvanische Trennung durch eine optische Übertragung oder Transformatoren; diese Module verfügen über eine Schnittstelle innerhalb des Eigensicherheits-Schaltkreises, der vom Steuerungssystem galvanisch getrennt ist. Ein Hauptvorteil der Trennbarrieren liegt darin, dass keine Erdung zwischen dem Modul und dem eigensicheren Gerät erforderlich ist. Verfügbar mit 12,5 mm und 20 mm Breite.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Signalschnittstelle Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Eigensicherheit Chevron RightChevron Right