Loading

Mehrzweck-Steckrelais

Relais und Zeitrelais
  • Mehrzweck-Steckrelais
  • Mehrzweck-Zeitrelais
  • IEC-Hilfsschütze
  • NEMA-Industrierelais
  • Industrielle NEMA-Zeitrelais
  • Halbleiterrelais

Unsere Mehrzweckrelais bieten ein zuverlässiges Design, schnellen Austausch und sind platzsparende Lösungen für Anwendungen der allgemeinen Relaissteuerung.

Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Loading
Main Image

Röhrensockel-Relais

Die Röhrensockel-Relais der Serie 700-HA sind Mehrzweckrelais, die sich für Anwendungen im Werkzeugmaschinenbau, im Bereich Papierzellstoff und in der Transportwesen OEM eignen.

Produktdetails

Main Image

Wechselrelais

Wechselrelais der Serie 700-HTA dienen als Koppelrelais zwischen Steuerung und Feldgeräten. Mit der Wechselfunktion können Sie die primäre oder sekundäre Last auswählen oder zwischen beiden wechseln. Diese Relais sind für Anwendungen mit Pumpen, Verdichtern, Klimaanlagen und Kühlanlagen geeignet.

Produktdetails

Main Image

Steckbares PCB-Sicherheitsrelais

Steckbare Leiterplatten-Sicherheitsrelais der Serie 700-HPS verfügen über zwangsgeführte Kontakte, die nach EN 50205 (Typ B) für Sicherheitsschaltkreise erforderlich sind.

Produktdetails

Main Image

PCB-Kontaktstiftrelais

Die Relais der Serie 700-HP sind Mehrzweckrelais mit steckbaren Kontaktstiftklemmen auf der Leiterplatte (Printed Circuit Board – PCB).

Produktdetails

Main Image

Klemmleistenrelais

Klemmleistenrelais der Serie 700-HL sind für verschiedene Anwendungen mit hoher Dichte als Trennrelais und als Koppelrelais geeignet. Die dünne Schnittstelle pro Pol (6,2 mm schmal) und Steckverbinder verringern die Installationskosten. Die Ausführung mit optionaler Leckstromunterdrückung erfüllt die Anforderungen in der Industrie hinsichtlich der Störungen beim Einschalten von Spulen oder dem Nichtöffnen von Kontakten beim Anschließen an TRIAC-Steuerungen. Die Reihenklemmen-Basisoption ist für Anwendungen geeignet, die Vibrationen ausgesetzt sind.

 

Produktdetails

Main Image

„Slim Line“-Relais

„Slim Line“-Mehrzweckrelais der Serie 700-HK sind für verschiedene Anwendungen mit hoher Dichte als Trennrelais und als Koppelrelais geeignet.

Produktdetails

Main Image

Monostabile Relais

Monostabile Relais der Serie 700-HJ steuern Lichtlasten oder Dauerbetriebanwendungen zur Energieeinsparung.

Produktdetails

Main Image

Flanschmontierte Leistungsrelais

Flanschmontierte Leistungsrelais der Serie 700-HHF sind kleine Mehrzweckrelais zur Schaltung hoher Lasten.

Produktdetails

Main Image

Leistungsrelais

Leistungsrelais der Serie 700-HG eignen sich zum Schalten von DC-Lasten. Unsere Relais sind mit optionaler magnetischer Funkenlöschung für Lichtbogenunterdrückung verfügbar und ermöglichen so die Schaltung von Stromkreisen noch höherer DC-Lasten.

Produktdetails

Main Image

Miniaturrelais mit quadratischer Unterlage

Miniaturrelais der Serie 700-HF mit quadratischem Sockel sind optimal für Anwendungen in der Automobilindustrie geeignet.

Produktdetails

Main Image

Flanschmontierte Relais mit quadratischem Sockel

Flanschmontierte Relais mit quadratischem Sockel der Serie 700-HD sind mit Steckverbinderklemmen in Flachbauweise ausgeführt.

Produktdetails

Main Image

„Eiswürfel“-Miniaturrelais

Miniaturrelais der Serie 700-HC mit quadratischer Unterlage sind 4-polige Steckrelais für Niedrigenergieanwendungen.

Produktdetails

Main Image

Relais mit quadratischer Unterlage

Relais mit quadratischer Unterlage der Serie 700-HB sind für HKL-, Getreidesilo- und Automobilindustrieanwendungen konzipiert. Zwei Sockeltypen sind verfügbar: geschlossene IEC-Klemmenleisten und offene NEMA-Klemmenleisten.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Relais und Zeitrelais Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Mehrzweck-Steckrelais Chevron RightChevron Right