Loading

Steuer- und Lastschalter

Die Steuer- und Lastschalter der Serie 194 bieten Ihnen moderne Lösungen für fast jeden Einsatzzweck. Sie können Lastschalter der Serie 194E sowie Steuer- und Lastschalter der Serie 194L als Wartungsschalter gemäß NEC-Artikel 430-J einsetzen. Last-Trennschalter mit und ohne Sicherungen der Serie 1592 sind spezielle Optionen für die Mittelspannungssteuerung.
Motorsteuerung
      • Überblick
      • Kombinierte NEMA-Schütze
      • IEC-Schütze
      • NEMA-Schütze
      • Halbleiterschütze
    • Überblick
    • Kombinierte NEMA-Schütze
    • IEC-Schütze
    • NEMA-Schütze
    • Halbleiterschütze
      • Überblick
      • 194E – Lastschalter
      • 194L Steuer- und Lastschalter
      • 1592 – Last-Trennschalter
      • 1503 – Trennschalter
    • Überblick
    • 194E – Lastschalter
    • 194L Steuer- und Lastschalter
    • 1592 – Last-Trennschalter
    • 1503 – Trennschalter
      • Überblick
      • Mehrzweck-Gehäuse
      • Drucktastergehäuse
    • Überblick
    • Mehrzweck-Gehäuse
    • Drucktastergehäuse
      • Überblick
      • CENTERLINE 2500 IEC
      • CENTERLINE 2100 NEMA
      • Software IntelliCENTER
      • IntelliCENTER Integration Unit
    • Überblick
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • IntelliCENTER Integration Unit
  • Mittelspannungs-MCCs
      • Überblick
      • SMC-50 elektronisch
      • SMC-Flex
      • SMC-3
      • Steuerung des Anlaufmoments
    • Überblick
    • SMC-50 elektronisch
    • SMC-Flex
    • SMC-3
    • Steuerung des Anlaufmoments
      • Überblick
      • IEC OneGear
      • NEMA CENTERLINE 1500
      • 1503 Niederspannung
    • Überblick
    • IEC OneGear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 Niederspannung
      • Überblick
      • IEC-Kombination
      • Nema-Kombination
      • Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
      • Geschlossene Starter
      • Softstarter in Gehäusen
      • NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
    • Überblick
    • IEC-Kombination
    • Nema-Kombination
    • Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
    • Geschlossene Starter
    • Softstarter in Gehäusen
    • NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
      • MCS-Montagesystem
      • NEMA-Pumpensteuerungsschränke
      • NEMA-Direktstarter
      • Offene Starter
      • Vakuumstarter
    • MCS-Montagesystem
    • NEMA-Pumpensteuerungsschränke
    • NEMA-Direktstarter
    • Offene Starter
    • Vakuumstarter
Main Image

IEC-Lastschalter

Unsere Lastschalter der Serie 194E wurden für den Einsatz als lokale Motortrennschalter oder für andereLastschalteranwendungen entwickelt. Unsere Schalter sind in Versionen mit drei und sechs Polen verfügbar – mit zusätzlichen Polen, Erdung und Neutralleiterklemme sowie mit Zusatzkontakten. Die Schalter verfügen über die gleichen Schaltergriffe wie die Hilfsstrom- und Lastschalter der Serie 194L.

Produktdetails

Main Image

IEC-Steuer- und Lastschalter

Die Steuer- und Lastschalter der Serie 194L sind flexible, anpassbare, zeit- und platzsparende Geräte. Unsere Schalter sind in Montageversionen für die vordere Tür, den Sockel oder die DIN-Schiene verfügbar. Sie können diese Schalter als manuelle Motorschalter und Motortrennschalter einsetzen.

Produktdetails

Main Image

Mittelspannungs-Last-Trennschalter

Unsere Mittelspannungs-Last-Trennschalter mit und ohne Sicherungen der Serie 1592 sind mit speziellen Optionen für die Mittelspannungssteuerung bei Beschickungsanlagen und Stromnetzen erhältlich.


Produktdetails

Main Image

1503 – Trennschalter

Unser Isolationsschalter der Serie 1503 ist ein Trennschalter. Der Isolationsschalter arbeitet mit dem 1502-Vakuumschütz und dem 1503HM-Trennschalter-Betätiger zur Isolation der Leistungszelle, wenn der Trennschalter-Betätiger auf die Aus-Position gesetzt wird.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Steuer- und Lastschalter Chevron RightChevron Right