Eine neue Ära der On-Machine™-Bewegungssteuerung hat begonnen. Mit den dezentralen Servoantrieben von ArmorKinetix® legen wir die Messlatte für Ihre nächste Maschinenkonstruktion höher: Diese Antriebsplattform bietet die hohe Leistung des Kinetix® 5.700 Servoantriebs in einem kompakten On-Machine-Formfaktor, mit dem Ihre Produktionsmaschinen effizienter, flexibler und wirtschaftlicher werden als je zuvor.
Verfügbar im ersten Quartal – Kalenderjahr 2023

Ihre Maschinen – schlanker, umweltfreundlicher und leistungsfähiger
Entdecken Sie die Technologie, die hinter schnelleren Einsätzen und leistungsfähigeren intelligenten Maschinen steht. Die dezentralen Servoantriebe von ArmorKinetix bieten eine modulare, erweiterbare Lösung für Ihre Bewegungssteuerungsanforderungen. Durch die Montage der Antriebe außerhalb des elektrischen Schaltschranks können Sie die Systemkomplexität drastisch reduzieren, die Gesamtsystemkosten senken und Ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, produktiver zu arbeiten.
Intelligente Bewegungssteuerung für Ihr nächstes intelligentes Maschinenkonzept
Die dezentralen Servoantriebe von ArmorKinetix geben Herstellern ein neues Werkzeug an die Hand, um Produktionsmaschinen effizienter und effektiver zu gestalten.
Diese Technologie, die als integrierte Antriebs- und Motorlösung und als motornaher Antrieb verfügbar ist, ermöglicht einen revolutionären Ansatz für die Konstruktion von Maschinen, die weniger Teile und Anschlüsse benötigen und einen geringeren Platzbedarf haben. Dies führt zu kürzeren Bauzeiten, weniger Ausfallquellen und höherer Produktivität pro Quadratmeter.
Erfahren Sie, wie dezentrale Servoantriebe von ArmorKinetix Ihre Maschinenkonzepte verbessern können.
Was kann die dezentrale Bewegungssteuerung für Sie leisten?
Produktionsmaschinen können sich als kompliziert erweisen, wenn es darum geht, sie zu entwickeln, zu bauen und zu unterstützen. Der Wechsel zu einer dezentralen Architektur mit dezentralen Antrieben von ArmorKinetix kann diese Anwendungen vereinfachen und zu einer höheren Wertschöpfung beitragen. Die Umstellung auf ein dezentrales Design kann die Verkabelung um bis zu 90 % reduzieren und die Gesamtsystemkosten um durchschnittlich 30 % senken.
Erfordert Ihre ideale Maschine mehrere On-Machine-Komponenten? ArmorKinetix zeichnet sich durch ein standardisiertes, maschinenzentriertes Design aus, das die Kopplung der Servoantriebe mit anderen On-Machine-Geräten einfach und leicht verständlich macht.
Vereinfachte Maschinendesigns, grenzenlose Möglichkeiten
Verringerung der Maschinenstellfläche
Durch die externe Montage Ihrer Antriebe und die Verkettung Ihres Bewegungsnetzwerks können Sie die Maschinengröße und die Kabellänge reduzieren und Systeme entwerfen, die weniger Teile benötigen.
Erweiterte Analysen
Nutzen Sie die Daten von integrierten Vibrations- und Wärmesensoren, um vorausschauende Erkenntnisse zu gewinnen und mögliche Probleme schnell zu diagnostizieren, ohne den Steuerungsschaltschrank öffnen zu müssen.
Verbesserte Installation
Dezentralisieren Sie Ihre Bewegungsarchitektur, um weniger Teile zu verwenden und die Anzahl der Verbindungspunkte zu reduzieren – so verkürzen Sie die Bauzeiten und verringern potenzielle Ausfallquellen.
Verbesserte Energieeffizienz
Reduzieren oder eliminieren Sie die Kosten, die mit der Temperaturregelung von Gehäusen verbunden sind, und senken Sie den Gesamtenergieverbrauch Ihrer Maschinen.
Integrierte Sicherheit
Vereinfachen Sie Ihr Sicherheitsnetzwerk und schützen Sie Ihre Mitarbeiter und Ihre Ausrüstung durch sichere Geschwindigkeitsüberwachung und Funktionen für sicher abgeschaltetes Moment.
Höhere Flexibilität
Erstellen Sie Ihre ideale Maschine, indem Sie integrierte Antriebsmotoren und motornahe Antriebe montieren, um flexiblere und modulare Konstruktionen zu schaffen – und das alles auf einer einzigen Antriebsplattform.