Loading

Lasttrennschalter

Unsere Trennschalter sind in festen oder variablen Tiefen und für die Flansch- oder Türmontage erhältlich. Unsere Schalter entsprechen NEMA, IEC und UL. Wir bieten eine Vielzahl an Versionen mit und ohne Sicherung von 20 bis 1250 A in offenen und geschlossenen Konfigurationen.
Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter
Main Image
Lasttrennschalter

Unsere Lasttrennschalter mit Drehantrieb sind in zahlreichen Varianten mit und ohne Sicherung von 20 bis 1250 A verfügbar. Sie können mit oder ohne Gehäuse bestellt werden. Die Ausführungen ohne Sicherung erlauben die Verwendung Ihrer eigenen Sicherungsleisten. Schalter mit Sicherung und integrierten Sicherungsträgern verringern den benötigten Schaltschrankplatz.

194R – Lasttrennschalter mit Drehantrieb» 194U – Lasttrennschalter mit Drehantrieb» Alle ansehen »
Main Image
Sicherheitstrennschalter

Unsere Sicherheitstrennschalter wurden für Industrie- und herkömmliche Anwendungen mit hoher Last sowie für gefährliche Bereiche konzipiert. Diese Schalter bieten Bemessungswerte von 30 A, 60 A, 100 A und 200 A.

1494G – Sicherheitstrennschalter für gefährliche Bereiche» 1494G – Sicherheitstrennschalter für schweren Industrieeinsatz» 1494H – Sicherheitstrennschalter für den Industrie-/allgemeinen Einsatz» Alle ansehen »
Main Image
Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten

Unsere Trennschalter mit sichtbaren Messerkontakten sind in festen oder variablen Tiefen sowie für die Flansch- oder Türmontage erhältlich. Die flanschmontierten Trennschalter sind auch in einem Gehäuse verfügbar.

1494U – universelle Trennschalter» 1494V – Flanschmontierte Trennschalter mit variabler Tiefe» 1494C – Trennschalter mit Kabelbetätigung» 1494F – Flanschmontierte Trennschalter mit fester Tiefe» 1494R – Lasttrennschalter mit variabler Tiefe für Türmontage» 1491 – Sicherungsleisten» Alle anzeigen »
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Lasttrennschalter Chevron RightChevron Right