Loading

Motorschutzschalter

Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter

Unsere Motor-Kurzschlussschutzschalter bieten Kurzschlussschutz für einzelne Motorlasten und sind für verschiedene Baugrößen und Installationsarten verfügbar. Sie lassen sich mit unseren NEMA- und IEC-Motorstartern, Überlastrelais und Schützen kombinieren.

Ein Motor-Kurzschlussschutzschalter der Serie 140MT-D9N mit absperrbarem Knopf, Auslösetestschalter und Auslöser-Sichtzeichen.

140MT Motor-Kurzschlussschutzschalter

Unsere Motor-Kurzschlussschutzschalter der Serie 140MT (Version D9N) mit einer Nennleistung von bis zu 40 A können in Kombination mit Schützen und Motorschutzrelais eingesetzt werden.

Produktdetails

Main Image

140MG – Motorschutzschalter

Unsere Motorschutzschalter der Serie 140MG können eine Trennvorrichtung für Motor-Abzweigstromkreise, Zweigleistungs- und Kurzschlussschutz (magnetischer Schutz) und manuelle Schaltfunktionen bereitstellen. Diese Geräte sind ausgelegt für 3 bis 1.200 A. In Nordamerika fordern die elektrotechnischen Normen, dass einzelne Motorzweigleistungen durch UL/CSA-zertifizierte Sicherungen, Leistungsschalter oder manuelle kombinierte Motorschalter mit Eigenschutz geschützt sein müssen.

Produktdetails

Main Image

140M Motorschutzschalter

Rockwell Automation gibt bekannt, dass unsere Motor-Kurzschlussschutzschalter der Serie 140M ab März 2022 nicht mehr hergestellt werden und nicht mehr erhältlich sind. Wir empfehlen eine Migration zu unseren Motor-Kurzschlussschutzschaltern der Serie 140MT.

Diese Motor-Kurzschlussschutzschalter haben einen erweiterten Strombereich für Modelle der Baugrößen C (32 A) und D (40 A). Produkte der Baugröße 140M F werden weiterhin erhältlich sein.

Erfahren Sie mehr im Migrationsprofil für Motorschutzschalter von Serie 140M zu 140MT/UT.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Leistungsschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Motorschutzschalter Chevron RightChevron Right