Loading
Allen-Bradley-Logo

Miniatur-Leistungsschalter

Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter

Die Miniatur-Leistungsschalter sind berührungssicher nach IP20 und RoHS-konform. Diese Produkte entsprechen auch einer Reihe von Standards und Zertifizierungen.

Main Image

1489 – Thermomagnetische Leistungsschalter

Thermomagnetische Leistungsschalter der Serie 1489-M sind UL 489 Listed für den Abzweigschutz in den USA und in Kanada und als Miniatur-Leistungsschalter für IEC-Anwendungen genehmigt. Diese Leistungsschalter eignen sich für den Geräteschutz und für extreme Umgebungsbedingungen. Sie verfügen über kurze Unterbrechungszeiten und eine hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit.

Produktdetails

Main Image

Leitungsschutzschalter (nur IEC-Zulassung)

Leitungsschutzschalter der Serie 188-J und 188-K eignen sich für den Geräteschutz und für extreme Umgebungsbedingungen. Sie verfügen über kurze Unterbrechungszeiten und eine hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Diese Produkte verfügen über regionale Zertifizierungen und sind nur in China und Europa verfügbar.

Produktdetails

Main Image

Thermomagnetische Miniatur-Leistungsschalter

Die thermomagnetischen Miniatur-Leistungsschalter der Serie 1492-MC sind Mehrzweckgeräte, die sich für die meisten industriellen, zeitabhängig verzögerten Motorschutzschalter-Anwendungen eignen. Sie kombinieren thermische und magnetische Auslösungsaktionen und stellen einen exakten Überlast- und Kurzschlussschutz für Leiter und angeschlossene Geräte bereit.

Produktdetails

Main Image

Leitungsschutzschalter

Produkte der Serie 1492-SPM sind Leitungsschutzschalter für den Geräteschutz in Anwendungen. Sie wirken strombegrenzend und verfügen über zwei Klemmen für die Verdrahtung und Busschienenflexibilität. Dank einer Kalibrierungstemperatur von 40˚C eignen sich diese Schutzeinrichtungen ganz besonders für extreme Umgebungsbedingungen.

Produktdetails

Main Image

Fehlerstromschutzschalter

Fehlerstromschutzschalter der Serie 1492-RCDA erkennen und unterbrechen Erdschlüsse und helfen so, Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Benutzen Sie diese Geräte mit Miniatur-Leistungsschaltern für den zusätzlichen Schaltkreisschutz vor Überlast, Kurzschlüssen und Erdschlüssen.

Produktdetails

Main Image

Leistungsschalter mit hoher Dichte

Miniatur-Leistungsschalter mit hoher Dichte der Serien 1492-GH und 1492-GS sind thermomagnetische Geräte zum besseren Schutz vor Überstrom. Unsere einpoligen Miniatur-Leistungsschalter mit hoher Dichte beinhalten einen thermischen Anteil und eine magnetische Auslösungsfunktion für die kombinierten Vorteile von zwei Abtastungssystemen.

Produktdetails

Main Image

Hochspannungs-Gleichstrom-Miniatur-Leistungsschalter

Hochspannungs-Gleichstrom-Miniatur-Leistungsschalter der Serie 1492-D bieten Überstrom- und Kurzschlussschutz für Gleichstromkreise mit höherer Spannung. Die Produkte verfügen über zwei Klemmen und sind für bis zu vier Kabel zugelassen.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Leistungsschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Miniatur-Leistungsschalter Chevron RightChevron Right