Loading

Motorschutzschalter

Schaltkreis- und Lastschutz
  • Leistungsschalter
  • Lasttrennschalter
  • Elektronischer Schaltkreisschutz
  • Sicherungshalterungen
  • Motor-Niederspannungsschutzsysteme
  • Überwachungsrelais
  • Überspannungsschutz und Filter

Unsere Motorschutzschalter bieten sowohl Kurzschluss- als auch Überlastschutz für einzelne Motorlasten und sind für viele verschiedene Baugrößen und Installationsarten erhältlich. Sie lassen sich mit unseren NEMA- und IEC-Schützen oder elektronischen Motorsteuerungen kombinieren.

Ein Motor-Kurzschlussschutzschalter der Serie 140MT-D9N mit absperrbarem Knopf, Auslösetestschalter und Auslöser-Sichtzeichen.

140MT Motorschutzschalter

Unsere Motorschutzschalter (MPCBs) der Serie 140MT bieten kostensparenden magnetischen Kurzschluss- und thermischen Überlastschutz bis zu 40A.

Produktdetails

Main Image

140MP Motorschutz-Leistungsschalter

Unsere Motorschutzschalter der Serie 140MP bieten magnetischen Kurzschlussschutz und thermischen Überlastschutz bis 32 A bei einem Abschaltvermögen von bis zu 100 kA bei 400 V. Sie wurden zusammen mit Schützen von Allen‑Bradley der Serien 100-C und 100-K getestet und ermöglichen die Konstruktion von 2-Komponenten-Motorstartern.

Produktdetails

Main Image

140MG Motorschutz-Leistungsschalter

Unsere Motorschutz-Leistungsschalter der Serie 140MG können eine Trennvorrichtung für Motor-Abzweigstromkreise, Zweigleistungs- und Kurzschlussschutz (magnetischer Schutz), thermischen Überlastschutz und manuelle Schaltfunktionen bereitstellen. Wir bieten Geräte, die von 25 bis 150 A zugelassen sind, für Ihre jeweiligen Anforderungen. Interne, ab Werk installierte Zubehörteile sorgen für eine einfache Installation und Verdrahtung. In Nordamerika fordern die elektrotechnischen Normen, dass einzelne Motorzweigleistungen durch UL/CSA-zertifizierte Sicherungen, Leistungsschalter oder manuelle kombinierte Motorschalter mit Eigenschutz geschützt sein müssen.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Schaltkreis- und Lastschutz Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Leistungsschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Motorschutzschalter Chevron RightChevron Right