Loading
《AUTOMATION TODAY季刊》第65期

造紙廠透過遠端監測和支援提升運作時間

成功案例

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
造紙廠透過遠端監測和支援提升運作時間 hero image

廠外支援可以為現場維護團隊提供協助,且有助於將資產效能最佳化,使系統運作時間達到91%

更多、更快、更好。這是一心要席捲市場的任何商品製造商都會使用的口號,同時也是美國中西部一家造紙廠主打的口號。

然而,這家造紙廠使用再生紙生產瓦楞紙,但顯然只是一項商品,其經營內容卻是與眾不同。

一方面,這家造紙廠自開業迄今超過50年,始終遵循合乎環保的作法。該造紙廠在其製造過程中使用100%的再生紙。這家造紙廠通過「永續林業倡議(Sustainability Forestry Initiative)」驗證,並獲得「森林驗證認可計畫」的認證。

現在,這家造紙廠生產瓦楞紙(或箱板紙)供壓延和紙箱工廠使用。該造紙廠使用兩台以每分鐘超過2,000英尺速度運作的長網造紙機,每年可以生產約225,000噸的材料。

最佳化資產效能和運作時間

幾年前,這家造紙廠的其中一台老舊造紙機開始出現磨損和效率低落的跡象,對造紙廠高標準的生產力和運作時間構成威脅。更換龐大的機械代表時間和資本的重大投資,但這卻無可避免。

資金獲得核准之後,這家造紙廠立即雇用少數但精銳的工程師、設計師和電氣技師進行設備調試和安裝,這些設備包括全新的長網造紙機,以及伏轆、壓光部、乾燥部以及捲紙部。雖然員工藉由自行完成複雜的機械工程來展現其專業知識,但他們也仰賴來自洛克威爾自動化的外部團隊協助進行啟動和調試流程。

為了將資產效能和運作時間最佳化,這家造紙廠指定洛克威爾自動化的控制解決方案。這台洛克威爾自動化設計的機械使用 Allen‑Bradley® PowerFlex® 755交流變頻器系統

,為濕端、乾燥部、捲筒和卷軸部以及捲紙部提供可調速馬達控制。機械的控制架構總共包括30個變頻器和馬達,以5到400匹馬力的功率運作。這部機械也配備一個Allen‑Bradley ControlLogix®
可程式自動化控制器來整合變頻器系統,以及執行所有的控制和運動功能。

解決安裝和調試的挑戰之後,這家造紙廠意識到他們對於持續的維護需求超出其小團隊的能力,於是他們決定透過遠端監測來支援機械維護。

Main Image

遠端監測和支援

這家造紙廠的電氣兼儀器技術總監表示:「我喜歡PowerFlex 755 AC變頻器的其中一點,是這款變頻器採模組化設計,因此我們的員工要換裝非常容易。同時,我們沒有變頻器專家可以隨時監測和維護變頻器。這就是我們需要協助的部分。」

這家造紙廠的團隊參觀了另一家公司的煉鋼廠,和該工廠的首席工程師談到他們對於洛克威爾自動化的正向體驗。經過討論之後,該造紙廠的團隊確信簽訂洛克威爾自動化的 Assurance™ Integrated Support

合約無疑是正確選項。

洛克威爾自動化與這家造紙廠的工程師和管理階層密切合作,提供支援合約詳細的財務正當性。他們使用機械的歷史資料來計算避免停機的潛在成本和人工費用,以提高運作時間和效率。分析深入徹底,而其生命週期節省到讓人讚嘆。

現在,洛克威爾自動化透過指定的團隊,為這家造紙廠提供即時的應用層工業支援。這項支援包含超過2,000個機台資料點的全年無休遠端監測、機台更換與新增的補充諮詢,以及每季的效能審閱。

這項支援也包含產品和程式設計軟體,而且洛克威爾自動化的團隊可以持續存取這家造紙廠的系統。洛克威爾自動化的工程師可以透過乙太網路連線遠端存取系統,經由連結機台自動化系統的專屬T1線路,以合作和主動的方式針對問題進行故障排除。

提高運作時間

造紙廠的技術總監表示:「洛克威爾自動化的團隊為我們的造紙廠帶來高水準的應用知識,而且他們的支援非常出色。去年我們撥出約100通電話到系統,而且我們也經常接到他們的電話。我們和一些非常敬業的員工合作。」

造紙廠為再生原料的使用者,其中的設備會處理許多黏稠物質,而這些物質會不斷累積在機械和塗佈滾輪上,使其直徑增加。即使是小型滾輪上累積幾分之一吋的物質都會改變傳動比,並導致滾輪移動的速度更快,使整個生產流程中斷。

這種情況發生時,員工可以和洛克威爾自動化的團隊連線進行張力調整,讓紙張可以拉過第二個烘部,此舉有助於避免生產中斷和停機。

支援的另一項主要優勢,是洛克威爾自動化能夠在最早期的階段找出變頻器的問題。遠端監測團隊可以通知現場團隊,在問題導致故障之前和他們合作解決問題。

造紙廠的技術總監表示:「如果洛克威爾自動化的團隊收到警報,表示有潛在的馬達或變頻器問題,他們會就問題來電提醒我們。我們通常可以在機台故障之前找到問題。」

Main Image

在某些情況下,造紙機的其中一個隨動電動機會故障。造紙廠的團隊和洛克威爾自動化合作,可以略過故障的馬達並使用兩個馬達(而非三個)繼續運作,而不是造成額外的生產停機來更換故障的馬達,此舉可以讓生產繼續運作,直到下一次排定的停機可以更換馬達為止。

近期這項應用支援挽救了造紙機上的驅動馬達在達到特定轉速之後跳脫的危機。問題是什麼原因所造成,當下並沒有馬上知道。

造紙廠的總監表示:「洛克威爾自動化的一位技術人員,實際上是從家裡打電話協助我們解決問題,她指出編碼器就是問題所在。相較於沒有支援,這確實協助我們以更快的速度讓變頻器恢復運作。」

造紙廠顯然為六個月內平均91%的正常運作率感到非常自豪。

造紙廠的總監表示:「我們從洛克威爾自動化獲得的遠端監測和支援,對於我們的運作時間肯定有所幫助。我們所遇到的問題,也會變成他們的問題。他們會協助我們解決問題,並提供解決問題的其他知識,這種協助無法以金錢來衡量。」

主題: Pulp & Paper Motion Control Motor Control
訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
智慧維運全面升級:AR擴增實境
智慧維運全面升級:AR擴增實境
智慧維運全面升級:AR擴增實境
透過AR應用,不僅解決人才問題,還有其他效益,包括經驗傳承、避免人員誤操作、提高專家工作效率等。
預測型維運 全面降低營運風險
預測型維運 全面降低營運風險
預測型維運 全面降低營運風險
由被動型維運轉向全新預測型維運的管理模式,助您全面降低工廠營運風險。
洛克威爾自動化先進製造線上研討會
洛克威爾自動化先進製造線上研討會
洛克威爾自動化先進製造線上研討會
洛克威爾自動化專業顧問團隊為您全面解構當前疫情下的數位轉型趨勢,與您分享從AR遠端、機台雲到模組化程式設計等熱門議題的資訊及實務經驗!
  • 銷售
  • 客戶服務
  • TechConnect 支援
  • 一般問題
  1. Chevron LeftChevron Left 首頁 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 公司 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息 Chevron RightChevron Right
Please update your cookie preferences to continue.
This feature requires cookies to enhance your experience. Please update your preferences to allow for these cookies:
  • Social Media Cookies
  • Functional Cookies
  • Performance Cookies
  • Marketing Cookies
  • All Cookies
You can update your preferences at any time. For more information please see our {0} Privacy Policy
CloseClose