Loading
Logotipo branco da Allen-Bradley

Servo-drives distribuídos ArmorKinetix

Uma nova era chegou no controle de movimento On-Machine™. Estamos elevando o nível das possibilidades em seu próximo projeto de máquina com servo-drives distribuídos ArmorKinetix®. Esta plataforma de inversores de frequência oferece o alto desempenho do servo-drive Kinetix® 5700 em um tamanho On-Machine compacto que permite que suas máquinas de produção se tornem mais eficientes, flexíveis e econômicas do que nunca.

Disponível no primeiro trimestre do ano civil de 2023

Uma vista lateral de 45 graus de um servo-drive distribuído ArmorKinetix e de um servo e um motor distribuído ArmorKinetix próximos um do outro em um fundo branco.
Servo-drives distribuídos ArmorKinetix

Suas máquinas: mais enxutas, mais ecológicas e mais potentes

Conheça a tecnologia por trás de implantações mais rápidas e de máquinas inteligentes com capacidade elevada. Os servo-drives distribuídos ArmorKinetix fornecem uma solução modular e expansível para suas necessidades de controle de movimento. Ao montar as unidades fora do gabinete elétrico, você pode reduzir drasticamente a complexidade do sistema, diminuir seus custos totais e permitir que seu pessoal seja mais produtivo.

Video Player
Chevron DownChevron Down
Introducing ArmorKinetix Distributed Servo Drives
Download File

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/introducing-armorkinetix-distributed-servo-drives-en
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Garrafas girando dentro de uma máquina abaixo de uma torre que as enche de água.
Saiba mais sobre nossas soluções de OEM Saiba mais sobre nossas soluções para o usuário final

Controle de movimento inteligente criado para elevar seu conceito de próxima máquina inteligente

Os servo-drives distribuídos ArmorKinetix estão fornecendo aos fabricantes uma nova ferramenta para projetar máquinas de produção que são mais eficazes.

Disponível como uma solução de inversor-motor integrado e um inversor de frequência próximo ao motor, essa tecnologia permite uma abordagem revolucionária para projetar máquinas de modo que exijam menos peças e terminações, bem como menos espaço físico. Isso significa menos tempo de criação, menos pontos de falha e maior produtividade por metro quadrado.

Saiba como os servo-drives distribuídos ArmorKinetix podem aprimorar os projetos de suas máquinas.


O que o controle de movimento descentralizado pode fazer por você?

As máquinas de produção podem ser complicadas de projetar, produzir e dar suporte. Mudar para uma arquitetura descentralizada usando servo-drives distribuídos ArmorKinetix pode simplificar essas aplicações e ajudar a criar mais valor. Mudar para um projeto descentralizado pode reduzir o cabeamento em até 90% e os custos gerais do sistema em uma média de 30%.

Sua máquina ideal exige vários componentes On-Machine? O ArmorKinetix apresenta um design padronizado centrado na máquina que torna o emparelhamento dos servo-drives com outros dispositivos On-Machine simples de implantar e fácil de entender.

Demonstração interativa On-Machine
Uma renderização digital de uma linha de produção com uma E/S Armor GuardLogix, Armor PowerFlex, ArmorBlock e um servo-drive distribuído ArmorKinetix montado no transportador.
Demonstração interativa On-Machine

Saiba mais sobre como os servo-drives distribuídos ArmorKinetix e nosso portfólio On-Machine podem ajudar a descobrir novos níveis de eficiência.

Saiba mais

Projetos de máquinas simplificados, possibilidades ilimitadas

Dimensão da máquina reduzida

Ao montar suas unidades externamente e ligar sua rede de movimento em cadeia, você pode reduzir as dimensões da máquina, diminuir o comprimento dos cabos e projetar sistemas que exigem menos peças.

Análise avançada

Use dados de sensores térmicos e de vibração integrados para obter informações preditivas e diagnosticar possíveis problemas com rapidez, sem precisar abrir o painel de controle.

Instalações aprimoradas

Descentralize sua arquitetura de movimento para consumir menos peças e reduzir os pontos de conexão, diminuindo o tempo de fabricação e reduzindo possíveis pontos de falha.

Eficiência energética aprimorada

Reduza ou elimine os custos associados ao controle de temperatura do gabinete e diminua o uso geral de energia de suas máquinas.

Segurança integrada

Simplifique sua rede de segurança e ajude a proteger seu pessoal e equipamentos usando recursos de monitoração de velocidade segura e Safe Torque-Off.

Flexibilidade elevada

Crie sua máquina ideal montando inversor-motores integrados e inversores de frequência próximos ao motor para criar projetos mais modulares e flexíveis, tudo em uma única plataforma de acionamento.

Configurações do produto

Um servo e um motor distribuído ArmorKinetix preto em uma vista lateral de 45 graus em um fundo branco.
Servo e motor distribuídos ArmorKinetix

O servo-drive distribuído com motor VPL Kinetix® integrado oferece:

  • Produto de classe com 200 / 400 V
  • CIP Security
  • Classificação IP66
  • Compatível com DLR
  • Conecte qualquer combinação de 24 servo-drives distribuídos e servo e motor distribuídos em cada anel
  • Encoder padrão ou encoder SIL 2 de segurança
  • Opção de freio de retenção

Apresenta um motor Kinetix® VPL integrado nos seguintes tamanhos de carcaça:

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
Um servo-drive distribuído ArmorKinetix preto em uma vista lateral de 45 graus em um fundo branco.
Servo-drive distribuído ArmorKinetix

O servo-drive distribuído compacto oferece:

  • Produto de classe com 200 / 400 V
  • CIP Security
  • Classificação IP66
  • Compatível com DLR
  • Conecte qualquer combinação de 24 servo-drives distribuídos e servo e motor distribuídos em cada anel
  • Segurança integrada avançada – SIL 3
  • Montagem zero stack

Compatível com os seguintes motores:

  • Compatível com os seguintes motores:
  • Motores VP Kinetix® com tamanho de carcaça de 63 mm a 130 mm
  • Motores MP Kinetix® com realimentação Hiperface Sin/Cos e tamanho de carcaça de 100 mm a 130 mm
  • Motores lineares
  • Motores de indução com controle de malha aberta ou fechada

Amplie sua solução de controle On-Machine
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Con... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servo-drives Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servo-drives de controle multieixos Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Servo-drives distribuídos ArmorKinetix Chevron RightChevron Right