ソフトウェアとファームウェアの管理には困難が伴うことがあります。FactoryTalk® Updaterと ControlFLASH Plus™アプリケーションの力を借りれば、ソフトウェア資産を管理する手間とストレスを解消できます。これらの無料のツールを併せて使用することで、ソフトウェア導入を整理・管理し、生産性を向上させ、ソフトウェア情報を最新に保ちます。
ControlFLASH Plusでファームウェア管理
複数のデバイスでファームウェアを表示、管理、展開
ソフトウェアの新機能を活用するには、制御ハードウェアのファームウェアを更新しなければならないことがあります。これは、ファームウェア更新の性質の単純さにより、オートメーションシステムの規模に応じて数分または数時間かかります。今や、一度に1つのデバイスずつファームウェアを更新する時代ではありません。無料のソフトウェアツール、ControlFLASH Plusを導入すると、ファームウェアの管理ワークフローを合理化して貴重な時間を取り戻すことができます。このワンストップショップでは、次のことができます。
- デバイスにインストールされているバージョンを素早く確認する
- 使用可能なファームウェアを確認する
- 特定のファームウェアの組み合わせを管理、エクスポート、保存する
- 複数のデバイスを選択して一度に更新する
- デバイスのライフサイクルステージを表示する
- 重要なお知らせとリリースノートを確認する

FactoryTalk Updaterでソフトウェアを管理
ソフトウェアとバージョン情報を簡単に取得
制御システムソフトウェアを追跡するのは決して魅力的な仕事ではありませんが、必要なタスクであり、また、すでに足りない余裕をさらに消費することがあります。この作業の遂行に今まで役立てていた、頭の中のメモや手書きのリマインダは忘れてください。そして頭脳は開放して、もっとミッションクリティカルな活動に集中してください。その原理をご説明しましょう。FactoryTalk Updaterを使用して!
現在、Studio 5000®や他のFactoryTalkソフトウェア製品をインストールすることで利用できるこの無料ツールは、どのFactoryTalkソフトウェアがコンピュータに存在するか、あなたのかわりに判断してくれるため、利用可能な新しいバージョンやパッチのロールアップを探し続ける必要がなくなります。そして、ソフトウェアの新バージョンがリリースされると、まず最初にあなたにデスクトップ通知で知らせてくれます。
ソフトウェア資産を管理する方法を学ぶ
可視性を得てソフトウェアサポートを合理化
原材料の受け入れから完成品の出荷まで、実際の製造にはソフトウェアを含む技術の融合が必要です。すべて整理された状態を維持するのは、圧倒されるほど大変なタスクです。ソフトウェア資産の管理で苦労されているなら、このウェビナーに参加して、ソフトウェアを管理する機能を可視化、合理化する方法について学んでください。
FactoryTalk AssetCentreで資産を保護
予期せぬダウンタイムや、 中断の発生原因がわからない状態とはもうお別れです。FactoryTalk AssetCentre ソフトウェア が、施設全体のオートメーション関連の資産情報の保護、管理、バージョン管理、追跡、報告用の一元管理ツールを提供します。FactoryTalk AssetCentreは、限られた追加の管理の監視や従業員の作業で、これを自動的に行なうことができます。FactoryTalk AssetCentre により、 稼働時間 、生産性、品質、従業員の安全、および法規制の遵守レベルを 向上することができます。
ソフトウェアを注文しますか?
お客様へのご提案