仕様
認証
- 該当するすべての指令に関するCEマーク
- c-Tick
- cULus
- TÜV
標準準拠
- EN 954-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- IEC 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS 4024.1
資料
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
CU3モータ・ストップモーション/低速検知装置のインストレーションインストラクション | CU3-IN001 |
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
CU3モータ・ストップモーション/低速検知装置のインストレーションインストラクション | CU3-IN001 |