TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlex可変周波数ドライブは、高性能のモータ制御機能、高度な自己モニタ機能、リアルタイムのオペレーション・システム・データを提供します。このスマートテクノロジを活用すると、次のようなメリットがあります。
- 生産性の向上
- 機器の稼働時間が促進される
- エネルギーとメンテナンスの効率化
PowerFlexドライブは、お客様の業界や用途を問わず、生産目標と動作効率目標の達成をサポートします。
スマートドライブで生産性を強化する
製造ラインを戦略的な強みに変える
運用の主力機器として使用されるPowerFlexドライブは、最適な生産性を実現するために必要なPWRを提供し、チームが稼働を維持するために迅速な判断を下すためのリアルタイム情報を提供します。
市場に出回っている他のドライブとは異なり、TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlexドライブには次の機能があります。
- 稼働状態に自動的に適応し、生産性を維持するために調整する自動ドライブチューニングと適応制御により、立ち上げ時間を短縮
- 内部部品の寿命予測、取付けられた資産のモニタ、高度な通告により、予想外のダウンタイムを削減することができます。
- 高度な情報を活用して生産廃棄物の発生を防止し、予期せぬシャットダウンイベントを減らす
- XT腐食性ガスに対する保護機能で、腐食の影響から防御する層を提供する
産業製造メーカには、予期せぬダウンタイムにより年間500億ドル近くのコスト負担が生じている - Forbes
予知保全で機器のダウンタイムを減らす
TotalFORCEテクノロジ搭載のPowerFlexドライブがプロアクティブな稼働時間アプローチを実現します
システムの健常性についての正確な情報を得ることで、ダウンタイム、メンテナンス、スペア部品のコスト、機械の摩耗を低減することができます。
過熱、ヒューズ溶断、コンポーネントの稼働時間など、可変周波数ドライブまたはモータの健常性に影響を与えかねない問題をオペレータに通知します。予測分析データがあれば、予定されているダウンタイム中に機器の修理や交換を行なうなど、対策を講じ、シャットダウンをコントロールすることができます。
次のようにリアルタイムのデータを活用することで、機器の稼働時間が増加します。
- 機器の予想出力をモデル化する
- ドライブ部品が設定済みの予測寿命に達すると、セキュアなイーサネットネットワークを介して通知を受け取る
- 常時システムの健常性をモニタし、モータ制御性能データをリアルタイムで受け取る
- 周囲温度、機器の速度などの特性を測定するための分析モデルを設定する
エネルギーコストの削減
エネルギー消費は、製造業における最大の運用コストの1つです
高効率なPowerFlex ドライブは、エコデザインのための新しいエネルギー指令に適合しており、アプリケーションプログラムのPWRニーズに合わせてドライブを適切なサイズにすることができます。
- アクティブ・フロント・エンド技術を使用して回生エネルギーを入力電源に伝送する
- 適応制御でドライブチューニングを最適化し、出力電流とモータトルクを最大化する
- エネルギー一時停止機能によってファン速度を下げ、PowerFlex 755Tドライブまたはバス電源装置を低エネルギー状態に設定する
- 高調波低減および力率補正により、エネルギー使用量を削減する
- モータ速度を抑えることで、エネルギーを最大50%まで節約できる
- 生産性が最も高くなるPowerFlexドライブとモータの組み合わせをテストして検証することで、エネルギー効率の良い稼働を実現する