Loading
ケーススタディ
Recent ActivityRecent Activity
5 分

XYP自動シュリンクラベル挿入機

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
XYP自動シュリンクラベル挿入機 hero image

課題

  • 消費者の要件の変化に対して迅速に応答できるように開発する。

ソリューション

  • スマート・マシン・テクノロジ
  • Allen‑BradleyのMicro800プログラマブル・ロジック・コントローラ
  • Kinetix 5100サーボドライブ
  • PanelView™ 800グラフィックターミナル
  • Kinetix TL-Series™サーボモータ

結果

  • 製品間の高速切換え時間
  • 1分間に200~450本の生産速度
  • サービスおよびサポートのためのロックウェル・オートメーションのグローバルOEMテクニカルコンサルタントへのアクセス

シュー・ユエン・パッケージング・テクノロジ(旭源包装科技有限公司:Xu Yuan Packaging Technology Co., Ltd., (XYP)

)は、シュリンクスリーブ機械、シュリンクフィルム、シュリンクラベルの製造で30年以上の経験を持つ台湾の包装機器メーカです。最適なシュリンク包装ソリューションを提供するというコミットメントにより、XYPはさまざまなアプリケーションや業界に適合する新しいマシンの開発に継続的に注力しています。

シュリンクスリーブは、食品飲料、パーソナルケア、化粧品、および医薬品業界で幅広く使用されています。各アプリケーションには固有の要件があるため、製造メーカは変化する消費者の要件に迅速に対応することが重要です。

XYPのシュリンクラベル挿入機の主な機能は、これらの課題に対処し、モジュール式プログラミング、簡単な切換え、高速で効率的な操作を可能にします。
 

特長

  • 簡単な設置のためのステンレススチール製の単一構造
  • 素早い切換えのためのモジュール式の設計
  • 使いやすい操作のためのデュアルHMIタッチコントローラおよび操作パラメータインターフェイス
  • さまざまな挿入コンテナに合わせて調整可能
  • LEDディスプレイにより、マシンのステータスに素早く簡単にアクセス可能
  • 接地スリーブ・リール・システムにより、安全で簡単なリール交換が可能
  • 高速スプライシングシステムにより、マシンを停止することなくリール交換が可能になり、ラインの生産性が向上
  • 正確なスリーブ搬送のための独自のスリーブ張力調整設計を備えた標準スプライシングシステム
  • 安全規制に準拠
  • 丸ボトル、長方形ボトル、ユニークな曲線ボトル、カスタマイズされた空のボトルなど、さまざまな製品タイプでの使用に適している。

利点

  • 製品間の高速切換え時間
  • 1分間に200~450本の生産速度
  • サービスおよびサポートのためのロックウェル・オートメーションのグローバルOEMテクニカルコンサルタントへのアクセス
XYP’s Automatic Shrink Label Inserting Machines

XYPの自動シュリンクラベル挿入機は、モジュール式のプログラミングで、簡単に切換えができ、高速で効率的な運転が可能です。

スマート・マシン・テクノロジ

XYPの自動シュリンクラベル挿入機には、Allen‑Bradley®のMicro800®プログラマブル・ロジック・コントローラ、Kinetix® 5100サーボドライブ、PanelView™ 800グラフィックターミナル、およびKinetix® TL-Series™サーボモータを含むロックウェル・オートメーションのスマート・マシン・テクノロジが搭載されています。

Micro800プログラマブル・ロジック・コントローラはシステムの中心であり、高レベルのマシン制御と柔軟な通信および入出力機能を提供します。ロックウェル・オートメーションのIntegrated Architecture® (統合アーキテクチャ)システムの一部として、Connected Components Workbenchソフトウェアは、デバイス構成、コントローラのプログラミング、およびHMIとの統合を提供し、初期のマシン開発時間とコストの削減に役立ちます。

Kinetix 5100ドライブとTLPサーボモータは、費用対効果の高いサーボ制御を実現し、Micro800コントローラによって制御されるアプリケーションをさまざまなパフォーマンスおよび安全要件に対応します。統合されたロックウェル・オートメーションのソリューションは、トラブルシューティングと診断を迅速かつ効率的にし、製造メーカがダウンタイムを削減できるようにします。

XYPの自動シュリンクラベル挿入機のおかげで、製造メーカは製品間の迅速な切換えが可能となり、生産性と収益性を向上させることができます。

Allen‑BradleyのMicro800プログラマブル・ロジック・コントローラ
Allen-Bradley Micro800 Programmable Logic Controller
Allen‑BradleyのMicro800プログラマブル・ロジック・コントローラ
ご覧ください
Allen‑BradleyのKinetix 5100サーボドライブおよびKinetix TL-Seriesサーボモータ
Allen-Bradley Kinetix 5100 Servo Drive and Kinetix TL-Series Servo Motor
Allen‑BradleyのKinetix 5100サーボドライブおよびKinetix TL-Seriesサーボモータ
ご覧ください
Allen‑BradleyのPanelView 800グラフィックターミナル
Allen-Bradley PanelView 800 Graphic Terminals
Allen‑BradleyのPanelView 800グラフィックターミナル
ご覧ください

公開 2020年2月22日

購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込

お客様へのご提案

Loading
  • セールス
  • カスタマケア
  • TechConnectサポート
  • 一般的な質問
  1. Chevron LeftChevron Left ホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情報 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ケーススタディ Chevron RightChevron Right