Loading

Pannelli operatore

I nostri pannelli operatore offrono robuste soluzioni di interfaccia elettronica in una vasta gamma di dimensioni, metodi di input dell'operatore, opzioni di memoria e configurazioni. Questi robusti dispositivi sono totalmente compatti (hardware, software e comunicazioni) e testati per un funzionamento come interfaccia uomo-macchina. Sono approvati per la loro resistenza a forti urti, vibrazioni e temperature. È possibile accedere alle informazioni dell'applicazione su numerosi protocolli di comunicazione inclusi DeviceNet™, ControlNet™ ed EtherNet/IP™.
Pannelli operatore
  • Pannelli operatore PanelView 5000
  • Pannelli operatore PanelView Plus 7
  • Pannelli operatore PanelView Plus 6
  • Pannelli operatore PanelView Plus 6 Compact
  • Pannelli operatore PanelView 800
  • Pannelli operatore PanelView Component
Main Image

Pannelli operatore PanelView 5500

I pannelli operatore PanelView™ 5000 offrono un design moderno e intuitivo, migliorando l'integrazione con Logix grazie all'utilizzo del software Studio 5000 View Designer™. Questa integrazione consente ai tecnici di immettere solo una volta le informazioni di configurazione e di utilizzarle per l'intero progetto di automazione. In questo modo è possibile sviluppare applicazioni moderne con pulsanti del pannello operatore ad alta velocità per applicazioni marcia jog, grafica vettoriale scalabile e un banner di sistema preconfigurato che fornisce informazioni diagnostiche.

Dettagli prodotti
Main Image

Pannelli operatore PanelView 800

I nostri pannelli operatore PanelView™ 800 serie 2711R sono display a pannello, con opzioni tastierino o touchscreen per l'input dell'operatore. Questi pannelli operatore sono disponibili con display da 4 a 10 pollici e sono compatibili con controllori mini e micro. Sono dotati di processori ad alte prestazioni, display ad alta risoluzione e quantità elevata di memoria flash e dinamica. Le porte di comunicazione seriale ed Ethernet integrate supportano una serie di reti. La capacità di monitoraggio remoto garantisce una migliore usabilità dei dispositivi.

Dettagli prodotti
Main Image

Pannelli operatore PanelView Plus 6 Compact

I pannelli operatore PanelView™ Plus 6 Compact serie 2711PC consentono di monitorare, controllare e visualizzare graficamente le informazioni sullo stato dell'applicazione. Questi terminali offrono la flessibilità della piattaforma aperta tipica del sistema operativo Windows® CE. Sono disponibili con display da 46 pollici. Il software FactoryTalk® View Studio Machine Edition consente di programmare tutti i pannelli operatore PanelView Plus 6 Compact.

Dettagli prodotti
Main Image

Pannelli operatore PanelView Plus 6

I pannelli operatore PanelView™ Plus 6 serie 2711P consentono di monitorare, controllare e visualizzare graficamente le informazioni sullo stato dell'applicazione. Questi terminali offrono la flessibilità della piattaforma aperta tipica del sistema operativo Windows® CE. Sono disponibili con display standard da 4 a 15 pollici. Il software FactoryTalk® View Studio Machine Edition consente di programmare tutti i pannelli operatore PanelView Plus 6.

Dettagli prodotti
Main Image

Pannelli operatore PanelView Plus 7

I pannelli operatore PanelView Plus 7 serie 2711P sono disponibili nelle versioni Standard e Performance e offrono display da 4 a 19 pollici con opzioni widescreen. FactoryTalk® View View Machine Edition consente di creare l’applicazione, semplificare la configurazione e potenziare la soluzione Integrated Architecture. Questi terminali sono dotati di connettività Ethernet e consentono di monitorare le applicazioni in remoto tramite connettività VNC.

Dettagli prodotti
Main Image

Pannelli operatore PanelView Component

I nostri pannelli operatore PanelView™ Component serie 2711C sono display a pannello, con opzioni tastierino o touchscreen per l'input dell'operatore. I nostri pannelli operatore PanelView™ Component C200 e C300 serie 2711C non saranno più in produzione e pertanto non saranno più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare ai pannelli operatore PanelView 800.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaccia operatore Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Pannelli operatore Chevron RightChevron Right