Vous avez du mal à mettre à niveau les systèmes de commande de moteurs de dérivation complets pour répondre aux besoins des applications tout en protégeant votre système contre les surcharges ? Notre gamme de commandes et de protections de moteurs de dérivation a été spécialement conçue et testée pour vous faciliter le travail. Avec des composants tels que des disjoncteurs, des contacteurs, des relais de protection et des accessoires, nous fournissons une solution sur mesure pour vous aider à concevoir des machines évolutives.
Répondre aux diverses normes internationales pour commande de moteurs
La sélection et l'application de la bonne combinaison de produits pour répondre aux différentes normes internationales en matière de commande de moteurs peuvent s'avérer difficiles et chronophages. En testant et en certifiant toutes les combinaisons valables de composants selon les normes UL et CEI, notre gamme de commandes et de protections de moteurs de dérivation facilite le processus de construction de la machine.
Complétez votre architecture
Concevez votre système idéal en utilisant des composants intelligents pour concevoir des machines modulaires et extensibles.
Déterminez facilement vos courants de court-circuit assignés
Notre outil pour courants de court-circuit assigné (SCCR) universel permet aux utilisateurs de choisir les combinaisons spécifiques de composants Allen-Bradley qu'ils utilisent. Ils reçoivent ensuite un document de synthèse des tests documentant la conformité de leurs produits aux normes CEI et UL. Ce document fournit des courants de court-circuit assignés (SCCR) nominaux à haut défaut pour tous les équipements d’alimentation du circuit, ce qui permet au client d’économiser du temps et des efforts pour trouver et déterminer ces valeurs nominales.

Conçu en tant que système
Ce système est conçu et testé pour fonctionner avec les composants correspondants pour vos applications uniques

Normes et certifications
Testé et certifié selon les normes internationales pour répondre aux exigences de vos applications

Ventes et assistance dans le monde entier
Vente et maintenance assurées dans plus de 100 pays à travers le monde