Loading

Commutateurs interrupteurs de charge

Protection de circuit et de charge
  • Disjoncteurs
  • Sectionneurs
  • Protection électronique de circuit
  • Porte-fusibles
  • Protections moteur basse tension
  • Relais de surveillance
  • Parasurtenseurs et filtres

Nos commutateurs interrupteurs de charge proposent plusieurs versions avec ou sans fusible, de 20 à 1250 A. Ils sont disponibles avec ou sans coffret. Les modèles sans fusible permettent l'utilisation de vos propres blocs-fusibles. Les sectionneurs avec fusibles, équipés de porte-fusibles intégraux, réduisent l'espace de panneau nécessaire.

Loading
Loading
Loading
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Protection de circuit et de charge Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sectionneurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Commutateurs interrupteurs de charge Chevron RightChevron Right