Loading
Logo blanc Allen-Bradley

Servovariateurs répartis ArmorKinetix

La commande d'axe On-Machine™ est entrée dans une nouvelle ère. Grâce aux servovariateurs répartis ArmorKinetix®, nous repoussons les limites du possible en matière de conception de vos prochaines machines. Cette plate-forme de variateur offre les performances élevées du servomoteur Kinetix® 5700 dans un format compact On-Machine, qui permet à vos machines de production d'être plus efficaces, plus flexibles et plus rentables que jamais.

Disponible au premier trimestre - Année civile 2023

Vue latérale à 45 degrés d'un servovariateur réparti ArmorKinetix, ainsi que d'un servomoteur et d'un moteur ArmorKinetix répartis côte à côte sur un fond blanc.
Servovariateurs répartis ArmorKinetix

Vos machines : plus performantes, plus écologiques, plus puissantes

Découvrez la technologie à l'origine de déploiements plus rapides et de machines intelligentes plus performantes.  Les servovariateurs répartis ArmorKinetix constituent une solution modulaire et extensible à vos besoins en matière de commande d'axe. Grâce au montage des variateurs à l'extérieur de l'armoire électrique, vous pouvez réduire de manière considérable la complexité du système, diminuer ses coûts totaux et améliorer la productivité de votre personnel.

Video Player
Chevron DownChevron Down
Introducing ArmorKinetix Distributed Servo Drives
Download File

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/introducing-armorkinetix-distributed-servo-drives-en
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

Bouteilles tournant à l'intérieur d'une machine sous une tourelle qui les remplit d'eau.
En savoir plus sur nos solutions OEM En savoir plus sur nos solutions destinées aux utilisateurs finaux

Une commande d'axe intelligente conçue pour dynamiser votre prochain concept de machine intelligente

Les servovariateurs répartis ArmorKinetix offrent aux fabricants un nouvel outil pour concevoir des machines de production plus efficaces et plus performantes.

Disponible sous la forme d'une solution de moto-servovariateur intégrée et d'un variateur proche du moteur, cette technologie permet de révolutionner la manière de concevoir les machines afin de réduire le nombre de pièces et de terminaisons, ainsi que l'espace nécessaire. Le temps de conception et le nombre de défaillances sont ainsi réduits et la productivité par mètre carré est plus élevée.

Découvrez comment les servovariateurs répartis ArmorKinetix peuvent améliorer la conception de vos machines.


Que peut vous apporter la commande d'axe décentralisée ?

Les machines de production peuvent s'avérer compliquées à concevoir, à construire et à entretenir. Le passage à une architecture décentralisée utilisant les servovariateurs répartis ArmorKinetix peut simplifier ces applications et contribuer à créer davantage de valeur. Le passage à une conception décentralisée peut réduire le câblage jusqu'à 90 % et les coûts globaux du système de 30 % en moyenne.

Votre machine idéale nécessite-t-elle plusieurs composants On-Machine ? ArmorKinetix propose une conception standardisée, centrée sur la machine, qui rend le couplage des servovariateurs avec d'autres dispositifs On-Machine simple à déployer et facile à comprendre.

Démonstration interactive de On-Machine
Rendu numérique d'une ligne de production avec un dispositif Armor GuardLogix, un variateur Armor PowerFlex, un module d'E/S ArmorBlock et un servovariateur réparti ArmorKinetix montés sur le convoyeur.
Démonstration interactive de On-Machine

Découvrez comment les servovariateurs répartis ArmorKinetix et notre gamme On-Machine peuvent vous aider à atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité.

En savoir plus

Conceptions de machine simplifiées pour des possibilités illimitées

Réduction de l'encombrement des machines

En montant vos variateurs à l'extérieur et en connectant en cascade votre réseau de mouvement, vous pouvez réduire la taille de la machine, la longueur des câbles et concevoir des systèmes qui nécessitent moins de pièces.

Analyse évoluée

Utilisez les données des capteurs thermiques et de vibrations intégrés pour obtenir des informations prédictives et diagnostiquer rapidement les problèmes potentiels sans avoir à ouvrir l'armoire de commande.

Amélioration des installations

Décentralisez votre architecture de mouvement pour utiliser moins de pièces et réduire les points de connexion, raccourcissant ainsi les temps de construction et réduisant les éventuels points de défaillance.

Amélioration de l'efficacité énergétique

Réduisez ou éliminez les coûts associés au contrôle de la température des enceintes et diminuez la consommation énergétique globale de vos machines.

Sécurité intégrée

Simplifiez votre réseau de sécurité et contribuez à la protection de votre personnel et de vos équipements grâce aux fonctionnalités de surveillance de la vitesse de sécurité et d'arrêt sécurisé du couple.

Amélioration de la flexibilité

Créez votre machine idéale à l'aide de moto-servovariateurs intégrés et de variateurs proches du moteur pour créer des conceptions plus flexibles et modulaires, le tout sur une seule plate-forme d'entraînement.

Configurations du produit

Vue latérale à 45 degrés d'un servomoteur et d'un moteur répartis ArmorKinetix noirs sur fond blanc.
Servomoteur et moteur répartis ArmorKinetix

Le servovariateur réparti avec moteur intégré VPL Kinetix® offre les avantages suivants :

  • Produit de classe 200/400 V
  • CIP Security
  • Homologués IP66
  • Compatible avec l'anneau de niveau dispositif
  • Connectez n'importe quelle combinaison de 24 servovariateurs répartis et de servomoteurs et moteurs répartis dans chaque anneau
  • Codeur standard ou codeur de sécurité SIL 2
  • Option de frein de maintien

Propose un moteur VPL Kinetix® intégré dans les tailles suivantes :

  • 75 mm
  • 100 mm
  • 115 mm
  • 130 mm
Vue latérale à 45 degrés d'un servovariateur réparti ArmorKinetix noir sur fond blanc.
Servovariateur réparti ArmorKinetix

Le servovariateur réparti compact offre les avantages suivants :

  • Produit de classe 200/400 V
  • CIP Security
  • Homologués IP66
  • Compatible avec l'anneau de niveau dispositif
  • Connectez n'importe quelle combinaison de 24 servovariateurs répartis et de servomoteurs et moteurs répartis dans chaque anneau
  • Sécurité intégrée avancée - SIL 3
  • Montage côté à côté

Prend en charge les moteurs suivants :

  • Prend en charge les moteurs suivants :
  • Moteurs VP Kinetix® avec tailles de bride de 63 mm à 130 mm
  • Moteurs MP Kinetix® avec retour Hiperface Sin/Cos et tailles de bride de 100 mm à 130 mm
  • Moteurs linéaires
  • Moteurs asynchrones avec contrôle de boucle ouverte ou fermée

Étendez votre solution de contrôle On-Machine

Loading
Loading
Loading
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Com... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs de contrôle multi-axes Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs répartis ArmorKinetix Chevron RightChevron Right