L’exportation et la conception de la moindre armoire de commande aux États-Unis ou au Canada peut constituer un défi. Cela ne signifie pas qu’il soit impossible pour vous et les entreprises européennes en général d’exporter vers les États-Unis ou le Canada, mais vous conviendrez probablement que cette démarche n’a jamais été simple. Il y a de nombreuses raisons à cela et aucune ne ressort clairement.
La différence
Les règles différentes instaurées au fil des années dans de multiples industries ou régions ont mené à des approches radicalement distinctes. Les définitions telles que « Branch Circuit » (circuit terminal) et « Feeder » (ligne d’alimentation) ou « Supplementary Protection » (protection supplémentaire) et « Limited Energy Circuit » (circuit à énergie limitée), qui sont des piliers du système nord-américain, n’ont pas d’équivalent pour la conception des installations industrielles.
Votre succès est notre objectif
Même après avoir étudié soigneusement la question, il serait difficile d’appréhender une logique aussi différente de la nôtre, sauf à suivre une formation de base permettant de comprendre les origines de ces différences, puis à effectuer une étude technique poussée adaptée.
Grâce à un programme de formation méticuleux et à une assistance avant-vente/après-vente, notre objectif principal est de rapprocher les cultures européenne et nord-américaine.
Programme de normes nord-américaines
Par une approche ciblant spécialement les réglementations sur les équipements et composants industriels, et s’adressant aussi bien aux professionnels expérimentés qu’aux néophytes, notre travail prend en compte les besoins des fabricants d’armoires et des fabricants d’équipements, en incluant des informations utiles principalement sur les aspects suivants :
- Circuits de puissance
- Systèmes embarqués
- Circuits auxiliaires associés
- Commande et protection des moteurs électriques
Entités / organisations apparentées
Entités / organisations apparentées
Agences fédérales
Réglementations
Acteurs clés
Associations
Laboratoires d’essai agréés
Liste des normes UL pour les produits de commande industrielle
Si votre fabrication respecte la norme UL 508A, ce document fournit des informations complètes sur les produits de commande industrielle Allen‑Bradley. Toutes les entrées incluent la norme UL, la catégorie et les numéros de fichier pertinents ; ainsi que les descriptions de catégorie UL et les paragraphes UL 508A (2103) pertinents.
Lisez le document pour en savoir plus sur :
- Norme UL par type de produit
- Numéros de contrôle par catégorie
- Numéros de fichier UL
- Référence croisée pour la norme UL 508A (panneau)
- Références produits Rockwell Automation
Outil de mesure de courant de court-circuit gratuit
La détermination des courants nominaux de court-circuit d’une armoire de commande complète ou d’un équipement de commutation peut être très difficile, en particulier si le processus de sélection de composants n’est pas pris en compte comme il se doit dès les phases initiales.
Cet outil fournit des solutions coordonnées de circuit terminal à haute intensité de fuite à la terre pour les démarreurs de moteurs, démarreurs progressifs et variateurs.