Terminaux graphiques PanelView 5500
Nos terminaux graphiques PanelView 5000 offrent une conception moderne et intuitive, et permettent une intégration Logix améliorée à l'aide du logiciel Studio 5000 View Designer™. Cette intégration permet aux ingénieurs de ne saisir qu'une seule fois les informations de configuration et de les utiliser pour la conception de l'ensemble de l'automatisation. Elle vous permet également de concevoir des applications modernes avec des boutons IHM à haute vitesse pour les applications d'avance, des graphiques vectoriels évolutifs et un bandeau système préconfiguré qui fournit des informations de diagnostic.