Las fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-B cuentan con el diseño industrial resistente y el rendimiento de la línea 1609-D, sin las capacidades de conexión en red y de batería expandible. Se pueden montar en rieles DIN o en la parte trasera del panel y pueden soportar temperaturas de hasta 50 °C (122 °F) con una batería opcional.


Las fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-P ofrecen poderosas UPS en línea de doble conversión y alta densidad para el ambiente industrial. Estas unidades se ensamblan generalmente en una configuración de columna y se instalan fuera de un panel de control.

La familia de fuentes de alimentación ininterrumpida para uso industrial Boletín 1609-D está diseñada para aplicaciones industriales. Estas fuentes de alimentación eléctrica incluyen características de control remoto y operan dentro de paneles de control usados en ambientes de producción.