Loading

Terminales gráficos

Nuestros terminales gráficos ofrecen soluciones de interface electrónica resistentes en distintos tamaños, métodos de entrada para el operador, opciones de memoria y configuraciones. Estos dispositivos robustos están completamente empaquetados (hardware, software y comunicaciones) y probados para la operación de la interface humano-máquina. Han obtenido clasificaciones para un alto nivel de choque, vibración y temperatura. Obtenga acceso a la información sobre la aplicación a través de distintos protocolos de comunicación, entre los que se incluyen DeviceNet™, ControlNet™ y EtherNet/IP™.
Terminales gráficos
  • Terminales gráficos PanelView 5000
  • Terminales gráficos PanelView Plus 7
  • Terminales gráficos PanelView Plus 6
  • Terminales gráficos PanelView Plus 6 Compact
  • Terminales gráficos PanelView 800
  • Terminales gráficos PanelView Component
Main Image

Terminales gráficos PanelView 5500

Nuestros terminales gráficos PanelView™ 5000 ofrecen un diseño moderno e intuitivo y proporcionan integración mejorada con Logix a través del software Studio 5000 View Designer™. La integración permite que los ingenieros ingresen la información de configuración solo una vez y la utilicen en todo el diseño de automatización. También lo ayuda a construir aplicaciones modernas con botones de HMI de alta velocidad para aplicaciones que funcionan por impulsos, gráficos de vector escalables e indicador de sistema preconfigurado que brinda información de diagnóstico.

Detalles del producto
Main Image

Terminales gráficos PanelView 800

Nuestros terminales gráficos PanelView™ 800 Boletín 2711R son dispositivos de pantalla para montaje en panel que ofrecen opciones de teclado numérico o pantalla táctil para el operador. Estos terminales gráficos están disponibles con pantallas de 4" a 10" y son compatibles con controladores micro y pequeños. Presentan procesadores de alto rendimiento, pantallas de alta resolución y memorias flash y dinámicas. Los puertos de comunicaciones en serie y Ethernet incorporados son compatibles con distintas redes. Estos terminales ofrecen un mejor uso con capacidad de monitoreo remoto.

Detalles del producto
Main Image

Terminales gráficos PanelView Plus 6 Compact

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 6 Compact Boletín 2711PC permiten monitorear, controlar y mostrar información de estado de la aplicación de manera gráfica. Estos terminales ofrecen la flexibilidad de plataforma abierta del sistema operativo Windows® CE. Están disponibles en tamaños de pantalla de 4 a 6 pulg. El software FactoryTalk® View Studio Machine Edition permite programar todos los terminales gráficos PanelView Plus 6 Compact.

Detalles del producto
Main Image

Terminales gráficos PanelView Plus 6

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 6 Boletín 2711P permiten monitorear, controlar y mostrar información de estado de la aplicación de manera gráfica. Estos terminales ofrecen la flexibilidad de plataforma abierta del sistema operativo Windows® CE. Están disponibles en tamaños de pantalla estándar de 4 a 15 pulg. El software FactoryTalk® View Studio Machine Edition permite programar todos los terminales gráficos PanelView Plus 6.

Detalles del producto
Main Image

Terminales gráficos PanelView Plus 7

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Plus 7 Boletín 2711P están disponibles en las versiones estándar y de rendimiento y presentan tamaños de pantalla de 4 a 19 pulg. con opciones de pantalla ancha. Puede utilizar FactoryTalk View Machine Edition para crear su aplicación y ayudar a simplificar la configuración y a reforzar su solución de Integrated Architecture. Estos terminales ofrecen conectividad Ethernet y le permiten monitorear aplicaciones desde ubicaciones remotas con conectividad VNC.

Detalles del producto
Main Image

Terminales gráficos PanelView Component

Nuestros terminales gráficos PanelView™ Component Boletín 2711C son dispositivos de pantalla para montaje en panel que ofrecen opciones de teclado numérico o pantalla táctil para el operador. Se ha interrumpido la producción de los terminales gráficos PanelView™ Component Boletín 2711C C200 y C300 y ya no estarán disponibles para la venta. Aconsejamos a los clientes que migren a los terminales gráficos PanelView 800.

Detalles del producto
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaz operador-máquina Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Terminales gráficos Chevron RightChevron Right