Loading

Gestione con facilidad software y firmware

Entregue valor empresarial con FactoryTalk Updater y ControlFLASH Plus
Un empleado navegando a través de nuestras herramientas de software en una computadora portátil
MaintenanceSuite
  • FactoryTalk AssetCentre
  • FactoryTalk Emonitor
  • FactoryTalk® Network Manager
  • CMMS Fiix
  • APM Plex

Tomar el control de su software y firmware puede ser una tarea ardua. Ponga fin al sufrimiento y a la frustración que derivan de la gestión de sus activos de software con la ayuda de las aplicaciones FactoryTalk® Updater y ControlFLASH Plus™. Unidas, estas herramientas LIBRES le ayudarán a organizar y gestionar las implementaciones de software, aumentar la productividad y mantenerse al día con las últimas noticias sobre tecnología.


Gestión de firmware con ControlFLASH Plus

Vea, gestione e implemente firmware en varios dispositivos

A menudo, las nuevas funcionalidades del software necesitan una actualización en el firmware de su hardware de control. En función del tamaño de su sistema de automatización, este proceso puede durar minutos u horas debido a la naturaleza simple de las actualizaciones de firmware. Actualizar el firmware de un dispositivo a la vez es cosa del pasado. Le presentamos ControlFLASH Plus, una herramienta de software GRATUITA que lo ayudará a recuperar su valioso tiempo simplificando el flujo de trabajo en la gestión de su firmware. Es una parada única que le permite:

  • Ver rápidamente las versiones instaladas en sus dispositivos
  • Revisar el firmware disponible
  • Gestionar, exportar y guardar combinaciones específicas de firmware
  • Actualizar de forma selectiva varios dispositivos a la vez
  • Ver la etapa del ciclo de vida de un dispositivo
  • Revisar los anuncios críticos y las notas de la versión
Descargue ControlFLASH Plus
A través de una ventana se ve a un empleado sentado en su escritorio observando un programa informático en su monitor que tiene 3 notas adhesivas amarillas

Software de diseño Studio 5000
Una empleada en su escritorio con una computadora en la que se visualiza el software y escribiendo información en el programa de software
Software
Software de diseño Studio 5000

Un software de diseño de sistemas de automatización para todas las disciplinas de control.

Primeros pasos

Gestionar su software con FactoryTalk Updater

Consiga fácilmente información acerca del software y la versión

Hacer un seguimiento del software de su sistema de control no es demasiado glamuroso. Sin embargo, es una tarea necesaria que consume una cantidad de ancho de banda que probablemente no tenga. Olvide las notas mentales y los recordatorios por escrito que le han ayudado a lograr esto en el pasado. Libere su materia gris y concéntrese en las actividades más importantes de su trabajo. ¿Cómo? ¡Aquí tiene FactoryTalk Updater!

Esta herramienta GRATUITA hace este trabajo por usted, identificando de forma rápida qué software de FactoryTalk está instalado en su computadora y terminando con la permanente búsqueda de nuevas versiones y paquetes acumulativos de parches disponibles. Actualmente, FactoryTalk Updater se encuentra disponible en la implementación de Studio 5000® y otras ofertas de software FactoryTalk. Además, puede ser el primero en saber cuándo se lanzarán las nuevas versiones de software con notificaciones de escritorio.


Aprender a gestionar sus activos de software

Obtener visibilidad y facilitar la forma en que perfecciona su software

El proceso de fabricación necesita una fusión de tecnologías, incluyendo software, para pasar de la materia prima entrante al producto final saliente. Mantener todo ello organizado puede ser una tarea enorme. Si tiene problemas para gestionar sus activos informáticos, únase a este seminario web y aprenda a obtener visibilidad y agilizar su capacidad para perfeccionar su software.

3 formas sencillas de gestionar software y firmware
Un empleado sentado en su escritorio escribiendo información en su computadora portátil con dos monitores adicionales que muestran software en las pantallas
Webinar
3 formas sencillas de gestionar software y firmware

¿Alguna vez se ha olvidado de qué tipo de software de control tiene instalado y qué versión se utiliza en cada ubicación?

Ver ahora

FactoryTalk AssetCentre
Un empleado de Rockwell Automation observando el software FactoryTalk AssetCentre en monitor grande junto con un compañero
Software
FactoryTalk AssetCentre

El software FactoryTalk® AssetCentre permite asegurar, gestionar, actualizar, rastrear e informar sobre los activos de automatización en toda la planta mediante una sola herramienta.

Primeros pasos

Proteja sus activos con FactoryTalk AssetCentre

Dígale adiós al tiempo improductivo no intencionado y despídase del no conocer las causas de las interrupciones. El software FactoryTalk AssetCentre le proporciona una herramienta centralizada que protege, gestiona, crea versiones, rastrea y difunde información relacionada con los activos de automatización en todas sus instalaciones. Puede hacer esto de forma automática, con un trabajo o control limitado de gestión adicional por parte de los empleados. FactoryTalk AssetCentre puede ayudar a mejorar la disponibilidad, la productividad, la calidad, la seguridad de los trabajadores o el cumplimiento normativo.


Product LifecycleProduct Lifecycle
Estado del ciclo de vida del producto

Utilice la herramienta de búsqueda anterior para identificar los productos y el software más avanzados de Rockwell Automation.

 

Buscar estado del ciclo de vida del producto

PCDCProduct Compatibility and Download Center
Centro de compatibilidad y descarga de productos

Encuentre descargas relacionadas con productos, incluidos firmware, notas de la versión, software asociado, drivers, herramientas y utilidades.

 

Ir a PCDC

¿Está listo para ordenar su software?

Opciones de pedido
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Opciones de pedido

Una tienda única para adquirir software y servicios de suscripción.

Explore las opciones de pedido
Hable con un asesor
DistributorDistributor
Hable con un asesor

Colabore con su asesor comercial de Rockwell Automation local y analice los requisitos de su software.

Contáctenos

Recomendado para usted

Loading
Evolución de software
Tres ingenieros revisando el software en un monitor
Capacidad
Evolución de software

Mejore casi todos los aspectos de su trabajo mediante el diseño y las simulaciones digitales, y datos más precisos.

Explore nuestra capacidad
FactoryTalk DesignSuite
Un empleado que trabaja en su computadora portátil con el software Studio 5000
Software
FactoryTalk DesignSuite

Es un diseño del sistema de automatización de la planta que realmente ayuda a acortar los ciclos de desarrollo, reducir los riesgos y optimizar los diseños del sistema. Aprenda más y ahorre tiempo como un héroe.

Primeros pasos
FactoryTalk OperationSuite
Dos empleados conversando mientras caminan por la planta
Software
FactoryTalk OperationSuite

La combinación única de herramientas de FactoryTalk OperationSuite está diseñada para ofrecer información contextual basada en papeles que se puede utilizar para mejorar los sistemas o los procesos.

Primeros pasos
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Software Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left MaintenanceSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Gestione con facilidad software y firmware Chevron RightChevron Right