We provide a wide variety of power supply solutions. From switched mode and industrial uninterruptible power supplies to transformers, every product is designed for reliability and dependable operation.
Nuestras fuentes de alimentación eléctrica de fuente conmutada Boletín 1606 incluyen cuatro familias de productos que cumplen con la mayoría de los requisitos de aplicaciones monofásicas y trifásicas mundiales. Estas unidades están diseñadas y fabricadas para aceptar amplios rangos de voltajes de entrada de CA y CC y han sido probadas para cumplir con estándares globales de seguridad.

ArmorPower On-Machine Fuentes de alimentación
Las fuentes de alimentación eléctrica ArmorPower™ On-Machine™ Boletín 1607-XT son para aplicaciones donde la caída de tensión ocurre debido a pérdida de línea, y donde el tamaño compacto, alta eficiencia y confiabilidad son críticos. Disponibles en modelos de 50 a 200 W, estas fuentes de alimentación eléctrica con clasificación IP67 siguen la tendencia de eliminar el envolvente tradicional para instalaciones On-Machine y en la planta. Estas fuentes de alimentación eléctrica están encapsuladas en vacío para proporcionar una máxima resistencia al choque, la vibración y la humedad.
Las fuentes de alimentación eléctrica ininterrumpible del Boletín 1609 están diseñadas de forma específica para aplicaciones industriales. Cumplen con los requisitos de aplicaciones industriales y generales de hasta 10 kVA de todo el mundo. Estas unidades tienen certificación global en el suministro de alimentación de CA de respaldo para cubrir bajadas, caídas o breves pérdidas de alimentación eléctrica de la línea.
Nuestros transformadores de circuito de control globales están diseñados para reducir los voltajes de suministro a circuitos de control y proporcionan mayor seguridad a los operadores. Las cubiertas de terminales con protección contra contacto accidental y las cubiertas de fusibles IP2X se incluyen en todas las unidades para seguridad adicional del lugar de trabajo. Nuestros transformadores aíslan los circuitos de control de los circuitos de alimentación eléctrica e iluminación. Aceptan la corriente de entrada al momento del arranque momentánea que se produce cuando se energizan los componentes electromagnéticos, sin comprometer la estabilidad del voltaje secundario de acuerdo con NEMA ICS2-100.

Protectores de bajada de voltaje
Nuestros protectores de bajada de voltaje DySC® Boletín 1608 protegen contra bajada de voltaje y cortes momentáneos que representan una cantidad considerable de tiempo improductivo de fabricación y equipo dañado. Estos protectores DySC no requieren baterías, carecen de piezas movibles y requieren mínimo mantenimiento. Son ideales para procesos de fabricación y componentes electrónicos sensibles que requieren una protección contra bajadas con un período de autonomía de hasta cinco segundos.
En ROK Talk on Industrial Components Episodio 7, Bill y Paul hablan con el jefe de control industrial, Derrick Hinds, sobre los factores más importantes a la hora de elegir una fuente de energía y los errores típicos que se producen al seleccionar una fuente de alimentación.