La combinación de contactores para iluminación es ideales para aplicaciones que requieren combinar conmutación y protección contra sobrecorrientes en la misma carcasa. Estos contactores están disponibles en modelos con fusible y disyuntor.
Combinación de contactores para iluminación
Contactores para iluminación con desconectador
Los contactores para iluminación con desconectador controlan grandes bloques de luces, incluidos cuadros eléctricos de iluminación de bus completo y bus dividido. Tenemos contactores de cableado superior, contactores con bloqueo magnético permanente de cableado superior y contactores de cableado de alimentación directa.
Contactores para iluminación
Los Contactores para iluminación incluyen contactores para iluminación NEMA con retención eléctrica y mecánica, NEMA con retención mecánica de CA e IEC multipolar.