Loading

Tutoriales de los controladores CompactLogix 5380 y del sistema de E/S Compact 5000

Tutoriales adaptados a su ritmo para la configuración de controladores CompactLogix 5380 y módulos de E/S Compact 5000

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
mujer sentada recibiendo una capacitación en una computadora portátil sobre controladores CompactLogix 5380 y sistemas de E/ S Compact 5000

Nuestra cartera de controladores CompactLogix™ 5380 ofrece mayor rendimiento, capacidad, productividad y seguridad para ayudar a satisfacer las demandas crecientes de máquinas y equipos inteligentes. Todos los controladores CompactLogix 5380 utilizan el software de diseño Studio 5000® como un ambiente de desarrollo común para configurar, programar y mantener las aplicaciones de control Esta aplicación común optimiza la productividad, reduce el tiempo de puesta en marcha y administra el movimiento integrado en EtherNet/IP™ para aplicaciones de movimiento. Además, los controladores son escalables a SIL 3, certificación de seguridad PLe.

Los módulos de e/s Compact 5000™ ofrecen opciones de E/S estándar y de seguridad, que proporcionan un control de alto rendimiento en un diseño compacto. Pueden funcionar como E/S locales en un sistema de control CompactLogix 5380 y CompactLogix 5480, y como E/S distribuidas en una red EtherNet/IP para los sistemas de control CompactLogix 5380 y CompactLogix 5480 o ControlLogix® 5580. Esta solución de E/S es ideal para aplicaciones con altos requisitos de procesamiento.

Más información sobre controladores CompactLogix 5380 y módulos de E/S Compact 5000. 

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
compactlogix-5380-control-system-for-smart-machines
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Vídeo
Descripción general del sistema de control CompactLogix 5380 para máquinas inteligentes

Descubra las principales características de los controladores CompactLogix 5380 y Compact GuardLogix® 5380 para mejorar sus aplicaciones y construir máquinas inteligentes.


Controladores de seguridad y estándar CompactLogix 5380 y módulos de E/S Compact 5000

Vea estos útiles videos para conocer los controladores CompactLogix y Compact GuardLogix 5380 y las configuraciones del sistema de E/S Compact 5000. Aprenda a configurar el controlador en modo de IP doble, a usar el formato de datos empaquetados y controlar una salida entre otras cosas. 

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
compact-5000-io-field-potential-distributor-5069-fpd-use-cases
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Distribuidor de potencial de campo Compact 5000 I/O (5069-FPD)

Utilice el método de distribución de energía del sistema de control CompactLogix 5380 o Compact GuardLogix 5380 para reducir el cableado de campo.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Configure Allen-Bradley® controllers to send data to Azure® IoT Hub
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Enviar datos desde el controlador a Azure IoT Hub

Configure los controladores Allen‑Bradley en el software FactoryTalk® Edge Gateway™ para conectarse y enviar fácilmente datos en tiempo real con información accionable.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
how-to-configure-compactlogix-5380-controller-to-operate-in-dual-ip-mode
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Controlador CompactLogix 5380 en modo de doble IP

Configure el controlador para que funcione en modo doble IP para mejorar la seguridad, el control de acceso, la supervisión y la contención en caso de que ocurra un problema de red.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
how-to-configure-compactlogix-5380-system-for-serial-networks
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Sistema CompactLogix 5380 en redes seriales

Configure un sistema CompactLogix 5380 para redes seriales DF1 y DH-485. 

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
configure-compact-5000-io-data-as-packed-data
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Datos de E/S de Compact 5000 en formato de datos empaquetados

Configure los módulos de E/S del Compact 5000 utilizando el formato de datos empaquetados para mostrarlos como etiquetas de datos en la aplicación Studio 5000 Logix Designer.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
how-to-configure-compact-5000-high-speed-counter-io-module
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Módulo contador de E/S de alta velocidad Compact 5000

Utilice el software Studio 5000 Logix Designer para configurar la ventana del módulo en modo de conteo y control de salida y activar una tarea de eventos con marca de tiempo.


Modernización del sistema de control de SLC 500 a CompactLogix 5380

Reduzca el riesgo que conlleva mantener equipos antiguos y logre una mayor productividad modernizando el sistema de control SLC 500 para pasar al CompactLogix™ 5380. Facilite su proceso de migración con estas demostraciones fáciles de seguir. 

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
modernize-slc-500-to-compactlogix-5380-control-system-with-1492-io-wiring-system
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Cambie el sistema de control SLC 500 por CompactLogix 5380 con sistema de cableado de E/S 1492

Minimice los riesgos, el tiempo de conversión y los costos de mano de obra mediante la reducción del tiempo y del esfuerzo de cableado de E/S. Además, también puede mantenerse dentro de las dimensiones de su chasis existente.

Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
slc-io-to-compact-5000-io-conversion-in-10-minutes
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Conversión SLC E/S a Compact 5000 E/S en 10 minutos

Cambie su sistema de E/S SLC por Compact 5000 en menos de 10 minutos con el sistema de conversión y cableado de E/S 1492.

  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controladores programables Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Familia CompactLogix Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Controladores CompactLogix 5380 Chevron RightChevron Right